24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
KR (KO)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
볼 베어링
igus-icon-arrow-right
컨베이어 롤러
igus-icon-arrow-right
xiros® 컨베이어 롤러, 투명 양극산화 알루미늄 튜브
xiros® 컨베이어 롤러, 투명 양극산화 알루미늄 튜브
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
외경: Ø 20, 30, 38, 50, 60 mm
재고에서 바로 이용 가능, 비용 효율적
DIN EN 143692 준수, 식품과의 접촉에 적합
공차 길이: ±0.5 mm
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BBT-AC20-606-B180-30-ES
Ø d2 [mm]
20
Ø d1 [mm]
6
사이즈
606
제품설명
기술 데이터
다운로드
알루미늄, 탄소, 스테인리스 스틸 또는 PVC로 제작된 튜브가 있는 기성품 시스템인 볼 베어링은 필름과 라벨을 편향시키거나 상품을 운반하기 위한 컨베이어 롤러로서 그 가치를 입증합니다. 내마모성 고성능 폴리머와 얇은 벽의 튜브를 사용하여 금속 솔루션에 비해 최대 48%까지 무게를 줄일 수 있습니다. 따라서 질량 관성이 42% 낮고 가속에 필요한 에너지가 상당히 낮으며 롤러가 이송 속도에 더 빨리 도달합니다.
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-download-plan
롤러 온라인 툴
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.
010-3060-2911
이메일 작성
배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간
igus-icon-arrow-up