언어 변경 :
간편한 케이블 캐리어
고객이 설치 공간과 요구 사항을 알려주면, 이구스는 추가 부품 또는 베어링 기술이 적용된 복잡한 케이블 캐리어 모듈을 고객의 기계에 맞게 설계합니다.
igus® 는 계획 단계부터 고객의 개발과 함께합니다. 이 서비스에는 에너지 체인 및 케이블, 맞춤형 하네스, 금속 및 판금 추가 부품의 계획 및 설계가 포함되며, 필요한 경우 기계에서 직접 현장 조립과 함께 시스템 보증이 제공됩니다.
요구 사항이 있으면 전화 또는 이메일로 알려주세요:
추가 제품 & 정보

즉시 설치 가능한 케이블 캐리어 시스템
단일 공급업체에서 제공하는 기성품 케이블 캐리어 시스템: igus® readychain® 제안으로 공정 비용을 최대 80% 절감할 수 있습니다.

바로 연결 가능한 드라이브 케이블
약 4,600개의 사전 조립된 모터, 서보, 신호 및 인코더 케이블을 보유한 igus® 는 에너지 체인에 사용되는 사전 조립식 케이블 분야에서 세계 1위입니다.

산업용 커넥터
전원 커넥터, 신호 커넥터 및 수천 개의 커넥터 구성품 - igus® 가 짧은 납기로 높은 자재 가용성을 창출하는 방법입니다.

미터 단위로 판매되는 케이블
에너지 체인에서 움직이는 애플리케이션을 위해 미터 단위로 판매되는 케이블: chainflex® 는 전자파 적합성 안전에 대한 모든 요구 사항과 UL, CSA, EAC 등의 표준 및 지침을 충족합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간