언어 변경 :
플랜트 내 간편하고 안전한 데이터 통신
디지털화 및 데이터 교환은 현대 생산에서 필수적인 부분이 되었습니다. igus® 는 싱글 페어 이더넷의 단 한 개의 와이어 쌍으로 미래 지향적인 데이터 교환의 가능성을 제공합니다. 최대 1Gbit/s의 전송 속도를 쉽게 구현할 수 있으며, 케이블을 단 하나의 와이어 쌍으로 최소화하여 추가적인 이점을 제공합니다. CAT5e 케이블(CFBUS.PUR.045)에 비해 25% 더 얇은 케이블로 좁은 설치 공간에서 많은 공간을 절약할 수 있으며, 이는 기계의 동적 이동 시퀀스에 큰 영향을 미칩니다.
야마이치와 바이드뮬러가 새롭게 개발한 산업용 등급 커넥터는 차폐 연결이 우수하여 전자기 간섭(전자기 호환성)을 줄여줍니다. 미터 단위로 판매되는 igus® 는 내마모성이 뛰어나고 노치 터프한 PURouter 재킷을 갖춘 체인플렉스® 타입을 제공합니다. 모든 즉시 연결 가능한 싱글 페어 이더넷(SPE) 케이블은 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 통신을 보장하기 위해 igus® 에서 100% 테스트합니다.
2024년 가을, 사전 조립된 싱글 페어 이더넷 케이블 포트폴리오에 또 다른 변형을 추가할 예정입니다. 이 케이블에는 이미 검증된 CFBUS.PUR.042가 다시 한 번 사용되지만, 이번에는 Harting T1 PP 커넥터가 포함된 변형이 제공됩니다.


2024년에는 사전 조립된 싱글 페어 이더넷 케이블 포트폴리오가 방말형 제품을 포함하도록 확장되었습니다. 이 케이블은 CFBUS.PUR.042를 Harting M12 커넥터와 함께 사용합니다.
이 조합은 IP67을 충족하므로 습기가 많은 환경에서 사용하기에 이상적인 제품입니다.
마지막으로 미터 단위로 판매되는 케이블 외에도 조립식 싱글 페어 이더넷 케이블도 있습니다. 케이블 길이와 커넥터 유형을 자유롭게 선택할 수 있으며, 배치 사이즈 1부터 모든 것을 선택할 수 있습니다.
igus® 강력한 파트너와 함께 SPE를 지속적으로 추진합니다.
싱글 페어 이더넷은 IIoT와 인더스트리 4.0을 가능하게 하는 인프라 기반입니다. 빠르게 성장하는 IIoT 시장을 위한 싱글 페어 이더넷 기술을 추진하기 위해, igus® 는 HARTING 및 TE Connectivity와 같은 다른 강력한 파트너들과 함께 SPE 산업 파트너 네트워크*에 참여하고 있습니다.
향후 전체 SPE 생태계의 안정적인 구축을 위해 전송 프로토콜, 케이블링 및 장치 구성 요소에 대한 표준도 공동으로 개발하여 IEEE 802.3 및 IEC SC46C에 채택 및 발표하고 있습니다.
그 결과, 새로운 케이블도 파트너십을 통해 T1 커넥터 인터페이스에 완벽하게 맞도록 설계되었습니다. 즉, 내구성이 뛰어난 실드가 커넥터에 안정적으로 전달되어 최적의 전자기 호환성을 보장합니다. 체인플렉스® 케이블과 SPE 커넥터의 조합은 매우 견고합니다: igus® 내마모성이 뛰어난 노치 터프 PURjacket을 사용하며, 커넥터에는 PCB 소켓이 있는 견고한 금속 잠금장치가 있습니다.
* Harting T1 커넥터가 있는 CAT9471001에만 유효합니다.

산업 자동화의 핵심, 산업용 사물 인터넷(IIoT)
기술적으로 싱글 페어 이더넷은 단 두 개의 구리선을 통해 이더넷(1000Base-T1)을 전송하는 것을 의미하며 이더넷을 통한 데이터 전송과 함께 전원 공급(PoDL)도 동시에 가능합니다. 이러한 기술적 도약으로 기존 이더넷 케이블에 비해 지름을 약 25% 줄일 수 있습니다. 이 백서에서는 SPE의 현재 개발 현황에 대한 개요를 제공하고, 설치 공간을 크게 절약하고 관련 무게를 줄임으로써 새로운 전송 기술이 업계에 열어주는 기회를 보여줍니다:


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간