언어 변경 :

체인플렉스® 케이블 또는 코어가 12개 이상인 케이블은 항상 번들 스트랜딩으로 설계됩니다. 이 복잡한 스트랜딩은 에너지 체인에서 지속적인 이동을 통해 더 긴 서비스 수명을 보장합니다.
번들 스트랜딩이란 무엇인가요? 멀티코어 연선의 에너지 체인 케이블에서는 코르크 스크류 및 코어 파손이 자주 발생할 수 있습니다. 번들 스트랜딩은 매우 복잡한 다중 연선 내부 덕분에 이러한 문제를 해결합니다. 여기서 연선을 먼저 특수 피치 길이로 꼬고 그 결과 코어를 다시 꼬아 단일 코어 번들을 형성합니다. 단면이 큰 경우 스트레인 릴리프 요소 주변에서 이 작업을 수행합니다. 다음 단계는 이러한 코어 번들을 실제 코어 요소인 인장 저항 코어 주위에 다시 가닥을 잡는 것입니다.
코어의 다중 연선은 모든 코어가 동일한 거리에서 구부러진 케이블의 내부 및 외부 반경을 여러 번 변경한다는 것을 의미합니다. 따라서 인장 및 압축력이 고장력 코어 요소 주변에서 균등화되어 연선 구조에 필요한 내부 안정성을 제공합니다. 이를 통해 가장 높은 굽힘 응력 하에서도 연선이 안정적으로 유지됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간