언어 변경 :

원칙적으로 모든 전기 케이블은 커플링 효과로 인해 전자기 간섭을 일으키거나 받을 수 있습니다. 전자기 호환성을 보장하려면 케이블을 전기적으로 차폐해야 합니다. 이 보호 효과는 주로 쉴드의 광학 커버리지로 표현됩니다. 이것은 쉴드로 광학적으로 커버되는 영역입니다. 예를 들어, 케이블에 스크린으로 구리 포일이있는 경우 케이블처럼 작동하기 때문에 100 % 적용 범위라고 할 수 있습니다. 스크린이 연선되거나 스크린을 와이어로 감싸면 호일과 달리 스크린이 움직임에 영향을 받지 않는다는 장점이 있습니다.그러나, 각 스크린 와이어 사이에 작은 갭이 있기 때문에 커버리지 영역이 감소한다는 단점이 있습니다.
직동 모션 케이블의 경우, 커버리지가 높고 최적의 브레이드 각도를 가진 브레이드 스크린이 최상의 솔루션이라는 것이 입증되었습니다.반면에 토션 케이블의 경우 최적의 솔루션은 글라이딩 재질 위에 접이식 쉴드를 설치하는 것입니다. 90%의 광학 커버리지로 최상의 쉴드 결과를 얻을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간