언어 변경 :
미국 기관인 UL(Underwriters Laboratories)은 제품의 안전성을 검사, 테스트 및 인증하는 독립 기관입니다. UL은 제품, 장치, 재료, 부품, 구성 요소, 시스템 및 장비의 안전성을 테스트하는 절차와 표준을 개발합니다. 1894년부터 UL의 안전 표준에는 다양한 제품에 대한 테스트 및 설계 요구 사항뿐만 아니라 설계 권장 사항이 포함되어 있습니다. 또한 UL은 전 세계적으로 인정받는 시험소이자 가장 널리 인정받는 인증 마크 중 하나입니다. UL 마크는 매년 미국에서 220억 개의 제품에 부착됩니다.
미국에서 승인을 담당하는 기관은 UL(Underwriters Laboratories)입니다. 캐나다에서는 캐나다 표준 협회(CSA)가 담당합니다. 승인 가이드라인과 인증 절차는 시장과 국가에 따라 다릅니다. 소위 양해각서라고 하는 것은 인증 장소에 관계없이 두 국가 모두에서 사용을 허가하는 것입니다. 두 시험 기관은 시험 절차에 의해 검증된 규범적 안전 요구 사항을 충족하는 소위 UL/CSA-Listed 인증과 UL/CSA-Recoginzed 인증으로 구분합니다.

UL/CSA 인증의 의미
UL/CSA 인증 마크는 대규모 시스템의 하위 구성 요소에 부여됩니다. 이 경우 정밀하게 정의된 단일 설치 또는 애플리케이션을 위한 것이 아닌 구성 요소만 인증됩니다. 표준으로 완전히 설명할 수 없는 애플리케이션용 케이블은 UL-Recognised(AWM)에 따라 인증됩니다.
에너지 체인에 사용되는 케이블을 예로 들 수 있습니다: 이러한 케이블은 매우 다양하고 복잡하며 다양해서 표준화된 완전한 설명이 불가능합니다. 바로 이 부분에서 UL 인증이 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 케이블 개발자는 승인된 다양한 절연, 재킷 및 구조 옵션으로 구성된 모듈식 시스템을 사용할 수 있습니다. 케이블 제조업체는 이를 사용하여 특정 고객 애플리케이션에 정확하게 사용할 수 있는, 즉 작동하는 조합을 만드는 것이 이상적입니다.

화재 방지와 관련된 안전 요건은 독일보다 미국에서 훨씬 엄격합니다. 이에 따라 테스트를 통과한 제품에만 UL 인증 마크가 부여됩니다.
로지텍은 난연성 할로겐을 첨가제로 포함하지 않는 하이엔드 TPE 케이블에 대해 미국의 저명한 기관인 UL(Underwriters Laboratories)로부터 UL AWM 인증을 받은 세계 최초의 제조업체입니다. 이 테스트 기관이 할로겐 프리 TPE 케이블도 업계의 화재 방지 요건을 충족할 수 있음을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 독립 기관인 UL(Underwriters Laboratories)은 제품 안전과 관련하여 미국에서 가장 권위 있는 기관 중 하나입니다. 1894년부터 기계 및 시스템의 구성 요소가 산업용으로 적합한지 여부를 테스트해 왔습니다. 이 기관의 인증은 북미에서 성공적인 시장 진입을 위한 필수 조건 중 하나입니다. 화재 예방은 여기서 결정적인 기준입니다. 미국 국립 화재 방지 협회(NFPA)에 따르면 기계 화재는 미국 산업 환경에서 네 번째로 흔한 화재 원인이며, 전기로 인한 화재가 그 뒤를 잇고 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간