언어 변경 :
데이터 케이블의 내구성 테스트에 대한 모든 테스트 보고서를 여기에서 확인하세요.
{{anchor:null}}
열전대 케이블 또는 열전대 보정 케이블은 무엇보다도 열전대를 사용하여 온도를 지속적으로 정확하게 측정해야 할 때 항상 사용됩니다. 사출 성형 공장이 그 예인데, 이러한 환경에서는 오븐의 온도가 일정하게 유지되어야 합니다. 케이블은 각 열전대의 재질에 적합해야 제대로 작동할 수 있습니다. 따라서 반드시 구리 케이블을 기반으로 할 필요는 없습니다.
이러한 상황에 외부 온도가 높거나 낮은 경우, 그리고 움직임과 같은 측면이 결합되면 특수 케이블이 필요합니다. 바로 이 부분에서 CFTHERMO가 안전하고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간