언어 변경 :

SEW 유로드라이브의 새로운 MOVILINK® DDI 기술용 하이브리드 케이블. 재킷에 고강도 아라미드 지지 요소가 있어 이동 거리가 긴 매달린 애플리케이션에서 긴 사용 수명을 보장합니다.
| 품번 | 심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²] | 외부 직경 [mm] | 동량 [kg/km] | 고중량 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.192.H207.15.04 | (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C | 17.0 | 199 | 377 |
베어링 시스템의 문제 없는 작동은 사용되는 부품의 신뢰성에서 시작됩니다. igus® 제품은 24시간 연중무휴로 사용할 수 있으며, 저소음 및 저진동으로 유지보수가 필요 없습니다. 간단한 조립과 빠른 배송의 이점도 누릴 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간