충진 규칙 - 에너지체인 내 케이블 및 호스

케이블 및 호스 충진을 위한 일반적 규칙

에너지체인 충진 규칙

최대 케이블 직경

에너지체인 내부 분리 지침

에너지체인 충진 규칙

충진 규칙

충진 규칙 1: d1 + d2 > 1.2 x hi

충진 규칙 1: d1 + d2 ≤ 1.2 x 높이

여유 공간

곡률 반경 R

에너지체인 충진 규칙

충진 규칙 | 전기 원형 케이블

  1. 케이블은 꼬이지 않고 똑바로 놓아야 합니다. 케이블은 스풀 상단에서 풀리지 않아야 합니다. 당사의 체인플렉스 케이블은 에너지 체인에 바로 배치할 수 있도록 즉시 준비되어 있습니다. 설치 전에 케이블을 분리하거나 배치할 필요가 없습니다.
  2. 케이블은 각 개별 케이블이 좌우로 자유롭게 움직일 수 있도록 배치해야 합니다.
  3. 케이블은 반경을 따라 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다. 상부 런이 케이블의 최대 곡률 반경에서 작동하는지 다시 한 번 확인해야 합니다.
  4. 직경이 다른 여러 개의 케이블 및/또는 호스가 배치된 경우 igus 내부 분리기 또는 선반을 사용하여 에너지 체인 내부를 분할해야 합니다. 케이블과 호스가 엉키지 않도록 하는 것이 중요합니다.
  5. 피복 재질이 다른 케이블과 호스가 서로 달라붙지 않도록 해야 합니다. 분리해야 할 수도 있습니다. 모든 시리즈의 igus chainflex® 케이블은 결합할 수 있습니다.
  6. 원형 전기 케이블은 양쪽 끝에 스트레인 릴리프가 있어야 합니다. 예외적인 경우, 케이블은 에너지 체인의 움직이는 끝에만 스트레인 릴리프가 있을 수 있습니다. 대부분의 케이블에는 곡률 세그먼트 끝과 고정 지점 사이에 케이블 직경의 10~30배의 간격을 두는 것이 좋습니다. 반면에 chainflex® 케이블은 테스트 결과 마운팅 브라켓에 직접 스트레인 릴리프가 있는 것으로 확인되었습니다.
에너지 체인 충진 규칙

충진 규칙 | 공압 호스

공압 호스 충진 규칙

충진 규칙 | 플랫 케이블

플랫 케이블 충진 규칙

충진 규칙 | 유압 호스

유압 호스 충진 규칙

스트레인 릴리프

스트레인 릴리프

롤클립

롤클립
내부 분리 온라인 툴
  • 간단한 취급
  • chainflex® 케이블 또는 자유롭게 정의된 케이블로 에너지 체인 자동 충전
  • 통합된 규칙 세트를 통한 충전 오류 방지
  • 3D CAD 라이브러리에 연결
  • 부품 목록 및 치수가 포함된 도면 자동 생성

에너지 체인 샵

에너지체인 샵

에너지 체인 wiki

에너지체인 지식 포털 바로가기

온라인 세미나

온라인 에너지체인 세미나

블로그: 에너지 공급

블로그: 에너지 공급

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담