TRC 및 TRE 파이버 로드용 범용 설치 세트

파이버로드를 부착하는 가장 쉽고 빠른 방법

triflex-R 케이블 보호 장치가 있는 노란색 로봇 팔이 자동 조립 라인에 있다.
  • 범용 마운팅 키트를 사용하면 스프링 로드 모듈을 로봇 암을 기준으로 어떤 위치에도 고정할 수 있습니다.
  • 간섭 모서리의 표적 마스킹 및 케이블 루프 방지
  • triflex® 가이드 R을 로봇 암에 가깝게 또는 축 6의 측면에 배치하여 최대 회전 운동을 가능하게 합니다.
  • 작은 프로그램 변경 시에도 빠르고 쉽게 수정 가능
  • 요청 시 짧은 시간에 특수 연결 가능
  • 모든 축에서 조정 가능한 트리플렉스® e-체인 시스템® 을 고정하면 이상적인 리셋 위치를 설정하기 위해 파이버 로드 모듈을 로봇 암과 관련하여 여러 위치에 고정할 수 있습니다.
유연한 케이블 유도를 위한 Triflex 에너지 체인을 장착한 로봇 팔.
triflex R 범용 장착 세트의 조립도. 치수와 회전 화살표가 표시됨.

두 제품의 조립 지침

  • 간단한 제품
  • 빠른 설치
  • 애플리케이션에 맞게 시스템을 쉽게 조정
  • 재고 보유
  • 손쉬운 작동

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담