스프링 로드 | 로봇의 유연성, 탄력성

부드럽게 휘어 부채꼴로 펼쳐진 탄성 막대.

스프링 로드 모듈(TRC/TRE.B 전용) - 지시된 척을 통한 지능적인 문제 해결

  • 로봇 위의 낚싯대에 비유할 수 있음
  • 700~2000mm에서 일관된 & 방향 프리텐션 생성
  • triflex® R, 삽입 및 고정 스프링 로드로 구성된 사전 조립된 어셈블리로 공급됨
  • 느슨한 에너지 체인에 비해 걸림 방지 및 미끄러짐 감소
  • triflex® R을 원래 위치로 자동 복귀시킵니다.
로봇 팔의 triflex R 케이블 캐리어와 강조 표시된 가이드 요소.
  1. 에너지 체인 내 스프링로드의 상대적인 움직임을 보정하기 위해 서로 연결된 잠금 체인 링크
  2. 범용 마운팅 키트의 마운팅 브라켓을 위한 공간(액세서리 참조)
  3. 부품 번호에 포함된 스프링 로드 길이
  4. 파이버로드가 없는 추가 체인(TRE.B 또는 TRC)(필요에 따라 개별적으로 조정 가능하므로 제공 범위에 포함되지 않음)
  5. 체인을 추가로 보호하기 위한 프로텍터(TR.XX.30) 가능
  6. TRE.B 또는 TRC 내부의 스프링 로드

올바른 제품 선택에 대한 정보

파이버로드는 두 가지 버전으로 제공됩니다.

TRC용 폐쇄형 구조의 탄성봉 모듈로, 막대가 묶여 있습니다.

폐쇄형(TRC)

TRE용 스프링 로드 모듈, 개방형 구조.

개방형(TRE)

TRC 및 TRE.B 파이버 로드 모듈의 올바른 설치를 위한 액세서리

  • 로봇에 부착하기 위한 마운팅 브래킷이 포함된 스테인리스 스틸 앵글 튜브
  • 파이버로드를 앵글 튜브에 고정하기 위한 연결 요소가 포함된 고정 옵션.
  • 따라서 앵글 튜브와 파이버로드를 자유롭게 배치할 수 있습니다.
  • 새로운 로봇 프로그램 시퀀스에 빠르고 쉽게 적응할 수 있습니다.
  • 간섭 모서리의 표적 마스킹 및 케이블 루프 방지
  • triflex® 가이드 R을 로봇 암에 가깝게 또는 축 6의 측면에 배치하여 최대 회전 동작을 가능하게 합니다.
산업용 로봇이 케이블 호스를 컨베이어 라인 따라 안내한다.
triflexR 범용 장착 키트로, 장착 암과 케이블 가이드 치수를 보여줍니다.

파이버 로드 모듈 설치 팁

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담