TRC, TRCF, TRE, TRL 및 TRLF용 마운팅 브라켓

체인과 일치하는 마운팅 브라켓

표준형 마운팅 브라켓

triflex 표준형 마운팅 브라켓
  • 에너지 체인의 빠르고 쉬운 수리
  • 충전된 트라이플렉스 교체 시 최단 가동 중지 시간® R
  • 스트레인 릴리프 톱니가 있는 마운팅 브래킷**(1**)
  • 스트레인 릴리프 톱니가 없는 마운팅 브래킷**(2**)
  • 중간 브래킷으로서의 마운팅 브래킷**(3**)
  • 캡티브 스냅 잠금 메커니즘으로 빠른 조립
  • 일반적인 로봇 유형에 맞는 적응 구멍
  • 엔드 또는 중간 장착 가능

표준 마운팅 브래킷의 변형 버전

triflex R 마운팅 브라켓

표준형 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 포함

스트레인 릴리프 포함 Triflex R 표준형 마운팅 브라켓

표준형 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 제외

표준형 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 제외

경량 마운팅 브라켓

triflex 경량 AE
  • TRL 버전 표준이지만 모든 트라이플렉스® R 변형(TRC/TRE)과도 호환됩니다.
  • 짧은 스트레인 릴리프 톱니가 있는 마운팅 브래킷(1)
  • 스트레인 릴리프 톱니가 없는 마운팅 브래킷(2)
  • 중간 브래킷으로서의 마운팅 브래킷(3)
  • 비용 효율적이고 가벼운 무게
  • 손쉬운 3D 이동 및 적재
  • 두 개의 반으로 구성되어 장착이 용이함

다양한 조명 마운팅 브래킷 변형

triflex R 경량 마운팅 브라켓

스트레인 릴리프 포함 경량 마운팅 브라켓

스트레인 릴리프 포함 triflex R 경량 마운팅 브라켓

경량 마운팅 브라켓, 스트레인 릴리프 제외

triflex R 경량 마운팅 브라켓

회전식 마운팅 브래킷

triflex R 피봇팅 마운팅 브라켓
  • 스트레인 릴리프 톱니가 있는 버전(1)
  • 스트레인 릴리프 톱니가 없는 버전(2)
  • 유지보수가 필요 없는 이구발® 구면 플레인 베어링을 사용한 자동 정렬 베어링
  • 임계 굴곡 주기 최소화
  • 더 부드럽게 움직이도록 설계

자동 정렬 베어링

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담