먼지와 부스러기 보호를 위한 폐쇄형 에너지 체인

먼지와 부스러기 보호를 위한 폐쇄형 에너지 체인

폐쇄형 에너지 사슬이란 무엇인가요?

개방형 에너지 체인
폐쇄형 에너지 체인(에너지 튜브)

안정적인 케이블 보호를 위한 폐쇄형 에너지 체인

폐쇄형 에너지 체인 시리즈 R2.1

에너지 튜브 R2.1

  • 내부 높이: 26~75mm
  • 두 가지 버전으로 제공됩니다:
    • 양쪽에서 바깥쪽 반경으로 열 수 있습니다.
    • 양쪽에서 내부 반경으로 열 수 있음
  • 넓은 내부 높이와 비용 효율적
  • 내장형 브레이크로 조용한 작동
  • 간섭하는 모서리가 없는 매끄러운 디자인
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 RX

RX 에너지 튜브

  • 내부 높이: 42~73mm
  • 외부 반경에서 뚜껑 분리 가능
  • 둥근 윤곽으로 스와프가 쉽게 튕겨져 나옴
  • TÜV NORD CERT GmbH의 IP 테스트 완료
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 E2 R

에너지 튜브 E2 R

  • 내부 높이: 25~45mm
  • 외부 반경에서 뚜껑 탈착 가능
  • 체인 링크의 작은 피치로 인한 조용한 작동
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 E2 R100

에너지 튜브 E2 R100

  • 내부 높이: 21-50mm
  • 양쪽에서 내부 반경에서 뚜껑을 열 수 있습니다.
  • 먼지와 부스러기로부터 비용 효율적인 보호
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 R4.1L

에너지 튜브 R4.1L

  • 내부 높이: 40~300mm
  • 양쪽에서 안쪽과 바깥쪽 반경에서 뚜껑을 열 수 있습니다.
  • 완전히 닫힘
  • 조용한 작동을 위한 통합 "브레이크"
  • 최적의 측면 안정성을 위한 언더컷 디자인
  • 용도에 맞게 고도로 맞춤화 가능
  • 최적의 가격 대비 성능
  • 동급 시리즈 대비 30% 경량 및 80% 빠른 조립 속도
  • 높은 힘 흡수를 위한 이중 스톱-독 시스템 및 대형 핀/보어 연결부
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 R4.1

에너지 튜브 R4.1

  • 내부 높이: 30~800mm
  • 내부 및 외부 반경에서 뚜껑 분리 가능
  • 완전히 닫힘
  • 특히 까다로운 용도에 적합
  • 최적의 측면 안정성을 위한 언더컷 디자인
  • 높은 힘 흡수를 위한 이중 스톱-독 시스템과 대형 핀/보어 연결부
  • 장거리 주행 및 긴 비지지 길이에 대한 높은 추력
  • 소음 감쇠 "브레이크" 및 소음 댐퍼 옵션 제공
  • 조용한 작동을 위한 통합 "브레이크"
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 R4/라이트

에너지 튜브 R4/라이트

  • 내부 높이: 50~600mm
  • 내부 및 외부 반경에서 분리 가능한 뚜껑
  • 완전히 닫힘
  • 측면 패널의 두께 감소 및 더 얇은 크로스바
폐쇄형 에너지 체인 시리즈 지퍼

에너지 튜브 지퍼

  • 내부 높이: 9~32mm
  • 외부 반경에 벨트로 덮음
  • 가벼운 먼지 충격을 위한 튜브형 버전
  • 체인 링크의 작은 피치로 인한 조용한 작동
  • 폐쇄형 "튜브 버전으로도 제공"
  • 지퍼 디자인 부문iF 디자인 어워드 수상
triflex R

triflex R

  • 내부 높이(채울 수 있음): 10 ~ 46.8
  • 모든 축의 까다로운 움직임에 이상적
  • TRC 버전은 완전히 밀폐되어 있어 먼지와 이물질로부터 보호합니다.
  • 높은 토션 내성
  • 손쉬운 단축 및 연장
  • 정의된 토션 스톱-독 및 최소 곡률 반경
  • 다양한 버전 사용 가능
  • iF 디자인 어워드 2004, 2007 & 2013
triflex® R

에너지 체인을 위한 chainge® 재활용 프로그램

케이블 CF890

CF890 케이블

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담