e-스킨® 플랫 - 기술 세부 정보

  • 폐쇄형 변형:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • 개방형 변형 (지퍼 패스너로 챔버를 열고 닫을 수 있음)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

설치 사이즈

e스킨 플랫 설치 치수
  • A = 37.5mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = 최대 3000m
  • H = 80mm부터
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3.14 x R(가이드 케이블의 최대 굽힘 반경) + 2 x 100mm + 2 x 37.5mm

디자인 원칙

버전 디자인

채우기 옵션

e-skin® 플랫 충진 옵션

포설 규칙

  • SKF12C: [A] 내부 높이 = 12mm | [B] 외부 높이 = 13mm ➔ 케이블 직경 10mm
  • SKF15C:  [A] 내부 높이 = 15mm | [B] 외부 높이 = 16 mm ➔ 케이블 직경 13 mm
  • SKF12O: [A] 내부 높이 = 12mm | [B] 외부 높이 = 13mm ➔ 케이블 직경 10mm
  • SKF12C의 지지되지 않는 길이와 마모 방지를 위해 지지 체인 SKF.S가 포함된 포드 포함
e스킨 플랫 충진 규칙
e스킨 플랫 충진 규칙
e스킨 플랫 충진 규칙

마운팅 브래킷

포드 수 SKF12O.1.1.10마운팅 브래킷 너비 [mm]포드 수 SKF12C.1.1.10마운팅 브래킷 너비 [mm]포드 수 SKF15C.1.1.10마운팅 브래킷 너비 [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
부품 번호 전체 세트 A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

조립 지침

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담