iSet 폴리머 회전 모듈 (PRM) | 최대 회전 각도 360°

부품 목록

기능 및 이점

  • 슬라이딩 접촉이 없고 모든 미디어를 하나의 시스템에서 사용 가능
  • 에너지 체인, 분할 가이드 트로프 및 통합 스트레인 릴리프를 포함한 전체 시스템을 단 하나의 번호로 주문할 수 있습니다.
  • 스틸 가이드 트로프에 비해 최대 85% 무게 절감
  • 동급 스틸 가이드 트로프 대비 최대 70% 저렴한 가격
  • 부식으로부터 보호
  • 프로젝트 계획 비용 없음

적합한 제품

chainflex 케이블
  • 1,354개의 케이블 유형으로 가장 큰 범위의 제품군
  • 36개월 보증포함 이중 안전 케이블
  • 1미터 길이부터 24시간 이내 배송

추가 정보

일체형 에너지체인 세트
개요 바로보기
에너지체인 지식 포털 바로가기
자세히 알아보기!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담