E6 및 E6.1 크로스 바 및 내부 분리대

신규 크로스바

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

제품군:

품번적합한 제품:폭
2105.BBB.CR1E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 범위에 적합한 크로스바030 - 140mm
225.BBB.CR1E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 시리즈에 적합한 크로스바040 - 300mm

내부 분리

내부 구획용 igus 시스템의 구조 부품으로, 주황색 배경에 흰색 칸막이 3개가 보입니다.

제품군:

품번적합한폭 BBB
E6.29.1.CR1E6.29/E61.29 범위에 적합한 세로분리대-
E6.35.1.CR1시리즈 E6.29/E61.35에 적합한 세퍼레이터-
E6.40.1.CR1시리즈 E6.29/E61.40에 적합한 세퍼레이터-
E6.52.1.CR1시리즈 E6.29/E61.52에 적합한 세퍼레이터-
2300.BBB.CR1E6.20-52에 적합한 세로분리대030 - 300mm

적합한 제품

측면 연결 플레이트가 있는 플라스틱 케이블 캐리어 링크.

E6 제품군

검은색과 회색 링크의 케이블 캐리어로 케이블을 안내합니다.

E6.1 시리즈

배터리 생산용 체인 컨베이어와 Fraunhofer IPA 테스트 로고.

신제품: 시리즈 C6

추가 정보

클린룸용 에너지체인으로, 케이블이 깨끗한 생산 환경에서 안내된다.

기타 에너지 체인

기타 클린룸 제품

클린룸 기술용 igus 시험실에서 한 사람이 시험기 앞에 서 있다.

클린룸 테스트 연구소

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담