Hybrid 에너지 체인 YRA

간편한 업그레이드: 이제 YE 에너지 체인에 알루미늄 커버 적용으로 칩 유입 방지 가능

모듈식 지지 플레이트와 보호 커버가 있는 igus YRA.56 컨베이어.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

Hybrid 에너지 체인 YE 자세히 보기

  • 동급 스틸 체인보다 최대 50% 경량
  • YE.42: E.42 시리즈에 비해 91% 더 긴 unuspport 주행 거리
  • YE.56: E4.56 시리즈에 비해 61% 더 긴 unsupport 주행 거리
  • YEHD.112: E4.112 시리즈에 비해 68% 더 길어진 unsupport 주행 거리

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담