언어 변경 :

guidelok slimline mini는 협소한 설치 공간에서 수직 이동하는 에너지 체인을 위한 초소형 가이드 트로프 시스템입니다. 소형 스토리지 및 리트리벌 유닛(SRU)과 미니로드 애플리케이션용으로 특별히 개발되었으며, 높은 횡방향 가속 환경에서도 체인을 정밀하고 안전하게 가이드합니다.
이 시스템은 경량 모듈형 가이드 및 안전 요소로 구성되어 있으며, 양측에서 에너지 체인을 안정적으로 지지해 진동과 충격 움직임을 효과적으로 제거합니다. 슬림한 설계 덕분에 매우 협소한 설치 공간에도 적용 가능하며, 고속 동작 환경에서도 안정적인 가이드를 제공합니다.
GLSL.M은 E2.15 및 E2.21 시리즈용으로 제공되며, 전면 또는 측면 장착 이동 암 버전 두 가지를 지원합니다.
현대의 미니로드 시스템 및 소형 스토리지/리트리벌 유닛에서는 사용 가능한 설치 공간은 점점 줄어드는 반면, 동적 요구사항은 계속 증가하고 있습니다. 기존 가이드 트로프는 이러한 환경에 비해 너무 크고, 무겁고, 비용이 높았습니다. 이구스는 이러한 조건에 정확히 부합하는 시스템을 개발하고자 했습니다. 매우 컴팩트하면서도 견고하고 경제적인 솔루션입니다.
자동화된 미니로드 창고용 시스템 제조업체, 시스템 통합업체 및 운영자에게 적합합니다. 수직 이동하는 에너지 체인이 높은 횡방향 가속을 받는 환경(예: 고속 리프팅 동작)에서는 안정적인 가이드가 필수입니다. 특히 미니로드 시스템은 guidelok slimline mini의 최소 설치 공간 요구사항으로 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
에너지 체인은 슬림한 모듈형 가이드 시스템 내부에서 이동합니다. 양측의 guidelok 요소가 1,000mm마다 체인을 잡아주어 시스템을 안정화하고 측면 편향을 방지합니다.
에너지 체인은 양측의 안전 캐치에 의해 가이드될 뿐만 아니라 측면 및 내측 반경 방향으로도 고정됩니다. 이를 통해 진동과 손상 또는 다운타임을 유발할 수 있는 일반적인 ‘체인 슬랩(chain slap)’ 현상을 방지합니다.
소재 사용량 감소: 알루미늄 또는 스틸 소재의 연속형 트로프 대신, slim 브래킷을 1,000mm 간격으로 설치하고 그 안에 guidelok 요소를 통합했습니다. 경량 유리섬유 강화 플라스틱 브래킷이 그 사이에서 체인을 가이드합니다. 이를 통해 높은 안정성을 유지하면서도 무게를 크게 줄일 수 있습니다. 이동해야 하는 질량이 줄어들기 때문에 모든 수직 축 시스템에 유리합니다.
조립은 의도적으로 간단하게 설계되었습니다. 각 요소는 사전 조립된 상태로 제공되며, 각각 두 개의 나사만으로 시스템에 모듈 방식으로 장착할 수 있습니다. 경량 설계와 컴팩트한 설치 크기 덕분에 기존 가이드 시스템보다 설치 및 조정이 훨씬 빠릅니다. 이를 통해 설치 시간을 줄이고 레트로핏 프로젝트도 더욱 용이하게 수행할 수 있습니다.
명확하고 기능 중심적인 구조를 기반으로 설계되었습니다: 적은 구성품 수, 모듈형 설계, 불필요한 오버사이징 없음. 모든 것은 실제 요구사항에 맞춰 최적화되어 있습니다. 이를 통해 기술적으로 매우 신뢰성이 높으면서도 기존 솔루션 대비 훨씬 경제적인 시스템을 구현할 수 있습니다.
수직 애플리케이션, 특히 모든 종류의 보관 및 검색 장치를 위한 가이드 트러프는 이제 더욱 가벼워진 구성 요소와 간소화된 설치로 더욱 편리해졌습니다. 잠금 레버와 가이드 레일은 e-chain®이 흔들리거나 빠지는 것을 방지합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간