e-skin® SKS24

기술 데이터

e-skin SKS24 기술 도면으로, 치수와 정면·측면·단면도를 보여줍니다.

테크 업

  • Hi = 24mm의 새로운 중간 사이즈
  • 부드러운 e-스킨®® 소재로 인한 작은 설치 공간, 자립 기능으로 인한 긴 리치에도 불구하고 설치 가능
  • 입증된 지퍼 개방 원리로 간편한 충전
  • SKS28과 같은 두께의 사이드밴드로 지지되지 않는 길이를 최대한 늘릴 수 있습니다.

비용 절감

  • 작은 설치 공간에서 사용하기에 적합한 부드러운 소재
  • 최소 굴곡 반경이 정의되어 있어 케이블에 부드러움
  • 에너지 공급으로 인한 클린룸 또는 제품 오염 없음
  • 최고 수준의 클린룸을 위한 검증된 디자인
  • SKS28의 IPA 인증 ISO 클래스 1 증명
  • igus® 내부 ISO 클래스 1 클린룸 실험실에서의 시험

지속 가능성

  • 개별 케이블 교체 가능
  • 작은 설치 공간 최소한의 클린룸 필요
  • 수명이 다한 에너지 또는 드래그 체인은 igus® Chainge® 재활용 프로그램을 통해 재활용할 수 있습니다. 제조업체에 관계없이.

클린룸을 위한 에너지 공급

  • 플랜트 효율성 증대
  • 생산 라인에서 더 높은 수율 생성
  • 에너지 공급 시스템을 보다 지속 가능하게 사용
클린룸용 에너지체인과 생산 라인 수율 향상에 관한 백서.

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담