배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

Energy chains online shop

모든 모션을 위한 폴리머 에너지체인. 치수, 하중 및 동적 데이터에 따라 필터링하고 신속하게 결과를 얻으세요. 권장하는 에너지체인을 사전에 선택하면 고객 어플리케이션에 사용할 에너지를 찾고 공급하는 것이 더 쉬워집니다. 전문가들은 오른쪽에서 이구스의 모든 에너지체인에 대한 전체 개요를 찾을 수 있습니다.

제품 수: 430

시리즈 E4Q.58-모든 링크에서 크로스바를 사용하여 양쪽의 도구 없이 열 수 있습니다.

  • 내부 높이 hi: 58mm
  • 내부 폭 Bi: 100-362mm
  • 곡률 반경 R: 150-500mm
  • 피치: 91 mm
  • 설계: 양측에서 개방 가능
29,339 KRW/체인 링크 -로부터
176개 품목 배송 준비:
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
1,838,636 KRW/Pc. -로부터
9개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

triflex® R TRC 시리즈

  • 에너지 튜브
  • 밀폐형 디자인
  • 부스러기로부터 최대한 케이블 보호
  • 곡률 반경 R: 50-182mm
3,031 KRW/체인 링크 -로부터
8개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

E2/000 시리즈 2700, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능

  • 내부 높이 hi: 35mm
  • 내부 폭 Bi: 50-175mm
  • 곡률 반경 R: 63-250mm
  • 피치: 56mm
  • 설계: 외부 반경을 따라 양측에서 개방 가능
7,328 KRW/체인 링크 -로부터
64개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

H4Q.58 범위-두 번째 링크마다 크로스바가 있는 양쪽의 도구 없이 열 수 있습니다.

  • 내부 높이 hi: 58mm
  • 내부 폭 Bi: 100-362mm
  • 곡률 반경 R: 150-500mm
  • 피치: 91 mm
  • 설계: 양측에서 개방 가능
26,545 KRW/체인 링크 -로부터
176개 품목 배송 준비:
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템과 CFCLEAN 및

  • 모듈형 및 컴팩트한 설계
  • 신속한 케이블 교체
  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • CFCLEAN 케이블의 균형이 잡힌 가닥 구조로 높은 안정성 확보
  • 재고 발송

E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능

  • 내부 높이 hi: 45mm
  • 내부 폭 Bi: 50-250mm
  • 곡률 반경 R: 75-300mm
  • 피치: 67mm
  • 설계: 외부 반경을 따라 양측에서 개방 가능
14,999 KRW/체인 링크 -로부터
70개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

H4Q.82 범위-두 번째 링크마다 크로스바가 있는 양쪽의 도구 없이 열 수 있습니다.

  • 내부 높이 hi: 82mm
  • 내부 폭 Bi: 100-362mm
  • 곡률 반경 R: 150-1.000mm
  • 피치: 111 mm
  • 설계: 양측에서 개방 가능
49,794 KRW/체인 링크 -로부터
187개 품목 배송 준비:
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

ESD 에너지체인

전기 전도성 ESD 재질의 마운팅 브라켓과 내부 분리를 포함하는 개방형 에너지체인을 재고에서 바로 이용 가능.

수평 가이드락 - 상부 주행 가이드

비힌지형 이동: 에너지체인의 상부 및 하부 주행의 슬라이딩 표면 사이에 어떤 부스러기도 정착되지 않습니다.

가이드락 슬림라인 P/PS - 수직 가이드

  • 최대 7m/s 및 10m/s2
  • 필요한 트러프 최대 80% 감소, 비용 및 무게 절약
  • 최대 50m 높이의 행잉 시스템용

triflex® R TRCF 시리즈

12,416 KRW/체인 링크 -로부터
5개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

E4/4HD – 장거리 이동 또는 "측면 장착형"

양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 32-80mm의 내부 높이. "측면 장착형" 및 200m 이상의 이동 거리에 적합.

i.케이블의 장력을 모니터링하기 위한 감지 CF.P-스마트 시스템

  • CF.P 센서가 케이블의 인장력을 측정합니다.
  • 인장력이 지속적으로 증가하면 케이블이 손상될 수 있고, 최악의 경우 케이블이 탈 수 있습니다.
  • CF.P 센서는 케이블로 인해 부적절하게 수행된 유지보수를 식별합니다.
  • 데이터가 SD 카드에 저장되고, 분석을 위해 판독될 수 있습니다.
New

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
3,083,672 KRW/Pc. -로부터
43개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.