언어 변경 :

저는 이구스 에너지 체인에 익숙하며, 에너지 공급 시스템에 필요한 치수와 움직임 유형도 잘 알고 있습니다.

내 애플리케이션의 주변 변수를 알고 있으며, 편리한 온라인으로 작업하면서 내 에너지 체인을 구성하거나 개별 프로젝트에 대해 전문가에게 상담을 받고 싶습니다.

내 애플리케이션에 적합한 에너지 체인을 몰라 추가 정보가 필요합니다.

구동 타입을 알고 있으며, 적절한 에너지 공급 시스템을 필요로 합니다: 수평 이동, 수직 이동, 순환 및 나선형 이동 등.
에너지 체인(에너지 공급 체인, e체인 또는 케이블 드래그 체인이라고도 함)은 기계식 기계 요소로, 다양한 환경적 영향을 견뎌야 하는 에너지, 데이터, 신호를 안전하게 제공하고 보호하기 위해 사용됩니다. 케이블 가이드의 결정적인 사실은 모든 구성품이 공생 관계라는 점입니다. 여기에는 케이블, 호스, 내부 분리대, 스트레인 릴리프 및 가이드 트러프가 포함됩니다.
사용되는 재질은 최대 작동 시간과 긴 사용 수명을 달성할 수 있도록 서로 최적으로 일치해야 합니다. 에너지 체인 덕분에 전기, 가스, 공기 또는 액체 형태의 에너지가 이동하는 소비자에게 공급되는 모든 곳에서 다운타임을 방지할 수 있습니다.

에너지 체인에 대해 최대 4년 보증

에너지 체인 조립 지침을 한눈에 빠르게 찾아보세요.

인터랙티브 3D 모델로 제품을 쉽고 자세하게 살펴보세요.

에너지 체인에 최적화된 케이블, 4년 보증과 함께 제공합니다.
에너지 체인은 어디에 사용되나요? - 이구스 에너지 체인은 이미 음료 자판기부터 제철소까지 전 세계 수십만 개의 애플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 전 세계 50개 산업 분야의 40만 명 이상의 고객이 이구스 에너지 체인을 사용하고 있습니다.

드릴 대신 ‘접착’으로 해결
실내 크레인의 케이블 유도를 위한 컴팩트 솔루션
실내 크레인이나 지브 크레인에서 전력 및 데이터 케이블은 엉키거나 끊어질 위험이 높아 안전성과 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있습니다.
새로운 guidelok swing GLO.S 접착식 버전은 크레인 거더(beam)의 윤곽에 직접 부착할 수 있어 이러한 문제를 효과적으로 해결합니다. 또한 전용 guidelok swing 로커 시스템을 통해 긴 거더 길이에서도 안정적인 사용, 낮은 마모, 높은 경제성을 제공합니다.
드릴링 없이 빠르고 간편하게 설치
새로운 접착식 버전은 크레인 거더에 구멍을 뚫을 필요 없이 케이블 가이드를 안전하게 고정할 수 있습니다. 접착 패드와 조립 템플릿만으로 매우 빠르고 간편한 설치가 가능합니다.

에너지 체인을 더 빠르게 설계하세요. 다양한 시스템을 위한 CAD 모델 제공. 드래그체인 설계를 더욱 간편하게.
다양한 시스템을 위한 CAD 모델 제공. 드래그체인 설계를 더욱 간편하게. 이구스의 에너지 체인은 전 세계 수십만 개의 애플리케이션에서 이미 검증된 신뢰성을 자랑합니다. 음료 자판기부터 CNC 기계, 제철소까지 폭넓게 사용되고 있습니다. 자립 길이도 손쉽게 구현할 수 있으며, 다양한 산업에서 장거리 이동에도 적용 가능합니다. 모듈형 구조로 설치가 간편하고, 각종 매체(케이블·호스)에 친화적인 설계로 최소 곡률 반경, 좁은 설치 공간, 그리고 굵고 단단한 케이블·호스에도 완벽히 대응합니다.

에너지 체인 카탈로그
에너지 체인 카탈로그는 온라인에서 다운로드할 수 있습니다!
► 여기에서 다운로드(PDF)

테스트 완료
매년 3,000건의 에너지 체인 테스트를 통해 가장 혹독한 환경에서도 견딜 수 있도록 합니다.

재활용 프로그램
제조사와 관계없이 모든 에너지 체인을 이구스에서 재활용할 수 있습니다. 어떻게 이루어질까요?
chainge® 재활용 프로그램
온라인 세미나
온라인 에너지 체인 세미나에 참여하여 연사들의 지식과 경험을 활용하세요.
✓ 인터랙티브
✓ 정보 제공
✓ 무료
온라인 세미나 바로가기
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간