언어 변경 :

xiros 필로우 블록 베어링은 무급유 베어링으로 특히 부식과 이물질에 강하고 수명이 길다. 필로우 블록 베어링은잠금 또는 피벗의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 필요한 경우 유리 볼이 있는 완전 무금속 및 비자기 솔루션으로도 제공됩니다.금속 필로우 블록 베어링은 치수가 동일하기 때문에 문제없이 1:1 교체가 가능합니다.

UC 하우징의 필로우
블록 베어링 구형 베어링 인서트를 사용하면 금속 하우징에 자동 정렬 플라스틱 베어링을 사용하여 기존 시스템을 최적화할 수 있습니다.단열 자이로 방사형 깊은 홈 볼 베어링에 비해 이중 하중을 지지하며 윤활과 오염이 전혀 없다는 장점이 있습니다.
사용 가능한 크기 P204, P205, P206.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간