24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
DE-DE (KR)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
볼 베어링
igus-icon-arrow-right
필로우 블록 볼 베어링
igus-icon-arrow-right
xiros® 하우징 베어링, 식품 접촉 승인 재질, 스테인리스 스틸 볼
xiros® 하우징 베어링, 식품 접촉 승인 재질, 스테인리스 스틸 볼
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
샤프트 Ø: 15, 17, 20, 25, 30mm
나사산이 통합되어 있어 설치가 간편합니다.
식품 접촉에 적합
작동 온도: -40°C ~ +80°C
볼 재질: xirodur® B180
볼 재질: 스테인리스 스틸
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
Ø d1 [mm]
15
제품설명
기술 데이터
다운로드
xiros® B180 하우징 베어링은 샤프트 직경 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm에 사용할 수 있습니다. 식음료 업계에서 안전하게 사용할 수 있도록 FDA 규정을 준수하는 성분으로 만들어졌습니다.
5가지 사이즈로 이용 가능
FDA 승인 구성품
매우 가벼움
내부공간
일반적인 애플리케이션:
식품 산업, 롤러 컨베이어, 컨베이어 벨트
인증서 및 표준
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-gratismuster
무료 샘플 요청
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.
010-3060-2911
이메일 작성
배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간
igus-icon-arrow-up