룸 리니어 로봇 시스템

드라이린® XYZ 리니어 로봇 시스템
  • 하중 용량: 50N
  • 반복 정확도: 0.8mm
  • 최대 시드: 0.5m/s
  • 최대 가속도: 1.5m/s²
  • 작업 영역: 3000 x 3000 x 750mm

개별 XYZ 리니어 로봇 시스템 구성 및 요청하기

맞춤형 XYZ 리니어 로봇 시스템 요청하기
갠트리 로봇용 드라이브
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

적용 분야에서의 이구스 리니어 로봇

연구소에서 사용되는 이구스 직동 로봇

연구 작업을 자동화하는 리니어 로봇 시스템

청소 기계의 이구스 리니어 로봇

유지보수가 필요 없는 청소 시스템을 위한 룸 리니어 로봇

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담