라인 로봇

두 개의 레일과 수직 리프팅 모듈이 있는 리니어 포털.

요청 시 맞춤형 스트로크 길이 제공

  • 최대 2.5kg의 하중
  • 최대 약 0.2mm의 정밀도 요구사항에 적합
  • 최대 속도 최대. 1m/s

적용 분야에서의 이구스 리니어 로봇

연구 작업을 자동화하는 리니어 로봇 시스템

실험실 자동화를 위한 이송·그리퍼 시스템이 있는 Flysorter 리니어 축.

유지보수가 필요 없는 청소 시스템을 위한 룸 리니어 로봇

기계 축의 슬라이드에 에너지 체인과 케이블이 장착되어 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담