ReBeL® 레스토랑에서

컴팩트한 규격과 합리적 가격 : 로봇용 기어 박스

ReBeL®: 통합형 싱글 조인트

ReBeL 기어 박스
  • 제어 시스템이 없는 기어박스보다 최대 5배 빠르게 통합할 수 있습니다.
  • RL-S-17보다 최대 8배 더 많은 토크 제공
  • 2가지 크기
  • 시중의 표준 스트레인 웨이브 기어보다 25% 더 가벼움
ReBeL 기어 박스
  • A: 인코더 및 장착 플랜지가 있는 출력부
  • B: 마찰학적으로 최적화된 플라스틱 샤프트 기어박스
  • C: 브러시리스 DC 모터(외부 로터)
  • D: CAN-BUS 모터 드라이버 보드

두 가지 크기, 하나의 아이디어: 완전 통합형 스트레인 웨이브 기어

ReBeL 기어 박스, 설치 사이즈 80
  • 외경: 80mm
  • 높이: 58mm
  • 무게: 330g
  • 최대 출력 토크: 2.5 Nm
  • 공칭 토크: 2 Nm
  • 속도 출력: 10 1/분.
  • 기어비: 50:1
  • 기계적 서비스 수명: 1,000,000회/분.
  • 부품 번호: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® 기어박스 설치 크기 105
  • 외경: 105mm
  • 높이: 66mm
  • 무게: 900g
  • 최대 출력 토크: 20 Nm
  • 공칭 토크: 15 Nm
  • 속도 출력: 10 1/분.
  • 기어비: 70:1
  • 기계적 서비스 수명: 1,000,000회/분.
  • 부품 번호: RL-SE-105-70-XXXX

애플리케이션을 무료로 미리 프로그래밍하고 테스트하세요.

ReBeL 조인트

LCA 자동화 적용사례

LCA 적용사례

코봇 온라인 툴

ReBeL® 온라인 툴

저비용 자동화 상점

shopping icon

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담