플라스틱 급속 프로토타입 및 프로토타입 구조

고성능 플라스틱으로 만든 기능성 시제품

  • 내마모성 플라스틱으로 제작된 샘플 구성품 - 개별 품목부터 대량 생산까지
  • 간편한 온라인 주문과 빠른 배송으로 추가 시간 절약: 정오 12시 이전 주문 시 익일 배송 가능 - 150유로 이상 주문 시 추가 비용 없음
  • 다양한 소재: 프로토타입 제작을 위한 고성능 플라스틱 (선택에 도움이 필요하신가요?)
  • 프로젝트 계획 및 설계를 위한전문가 조언

프로토타이핑 서비스

적층 3D 프린팅

SLS로 제작한 신속 프로토타입 부품에 테이프로 표시가 되어 있습니다.
  • 온라인 3D 모델 업로드
  • 가격 및 배송 시간 즉시 확인 가능
  • 툴링 비용 없음
  • 24시간 내 배송

가공

신속한 시제품 제작 중 선반의 노란 부품.
  • 투명한 즉시 계산
  • 다양한 재료
  • 자동화된 공차 확인
  • 부피가 큰 부품에 경제적
  • 4일 이내 배송

빠른 제품 개발 주기: 신속한 프로토타이핑에서 신속한 제조까지

iglidur® 프로토타입 제작용 소재

igus 3D 프린팅 재료: 필라멘트, SLS 파우더, 레진의 재료 개요.
  • 필라멘트
  • SLS 파우더
  • DLP 수지
다양한 형태와 색상의 플라스틱 반제품과 CNC 부품.
  • 다양한 소재
  • 원형 바, 중공 바 및 플레이트
  • 다양한 길이 제공

고객의 애플리케이션 및 레퍼런스

프로토타입 제작을 위한 3D 프린팅 폴리머 기어

미끄럼 방지 표면과 파란색 상태 표시등이 있는 무선 충전 패드.

절단 및 와인딩 기계의 프로토타입부터 양산까지

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung은 소재 웹을 절단하고 다시 감는 장비입니다.

안과 의사의 현미경으로 본 iglidur® 바 스톡으로 제작된 건식 작동 플레인 베어링

igus 광학 모듈과 브래킷, 파란 조절 노브를 근접 촬영한 모습.

농업 기계의 내마모성 사출 성형 특수 부품

빨간 igus 분배 헤드에 호스와 금속 커플링이 연결되어 있다.

급속 프로토타입 제작이란 무엇인가요 ...

프로토타입유형

  • SLS(선택적 레이저 소결)
  • FDM(용융 증착 모델링)
  • 신속한 툴링3D 프린팅 금형에서 사출 성형 부품 제작
  • 감산 공정: 바 스톡
  • igus에서 (아직) 제공되지 않는 기타 일반적인 공정®
  • 내 프로젝트에 가장 적합한 공정은 무엇입니까?
  • 디자인 프로토타입
  • 기하학적 프로토타입
  • 기능적 프로토타입 / 기능적 프로토타입
  • 기술 프로토타입
  • 산업용 프로토타이핑: 소형 시리즈(예: 프리시리즈 차량)

신속한 프로토타입 제작 프로세스

프로토타입의 유형

  • 디자인 프로토타입: 이 유형의 프로토타입은 구현된 개체가 시각적 요구 사항을 충족하고 전체 컨셉에 맞는지 확인하기 위해 제작됩니다. 이 모델에는 아직 기능이 없으며 일반 플라스틱으로 만들 수 있습니다.
  • 기하학적 프로토타입: 기하학적 프로토타입은 이미 애플리케이션의 정확한 치수와 일치하며 조립하여 맞춤에 대한 추가 변경이 필요한지 여부를 확인할 수 있습니다. 이러한 방식으로 필요한 재료에 대한 요구 사항도 확인하고 구체화할 수 있습니다.
  • 기능성 프로토타입/기능적 프로토타입: 기능적 프로토타입은 계획된 구성 요소의 핵심 기능을 나타내며 애플리케이션에서 직접 테스트할 수 있습니다. 이 시점에서는 다양한 조건에서 테스트하기 위해 작은 일련의 샘플 구성 요소를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 기술 프로토타입: 최종 형상과 재질이 확정되면 완성된 애플리케이션을 기술 프로토타입과 함께 사용하면서 테스트합니다. 이 모델은 이미 재료, 기계적 거동 및 형상 측면에서 최종 제품과 완전히 일치합니다.
  • 산업용 프로토타이핑: 제품이 대량 생산에 들어가기 전에, 특히 자동차 산업에서는 새로운 모델을 고객이 테스트할 수 있도록 프리시리즈 차량과 같은 소량 생산이 이루어지는 경우가 많습니다. 제품 개발의 이 단계에서는 소재를 변경해야 하는 경우가 종종 있습니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담