언어 변경 :
타이밍 스크루는 포장 및 충진 설비의 핵심 구성 요소입니다. 병, 캔 등의 용기를 일정 간격으로 분리하고 기계에 동기화하여 공급하는 역할을 합니다. 필요에 따라 제품을 회전시키거나 정렬할 수도 있습니다.
요구사항
컨베이어 시스템에서 제품을 정밀하게 공급, 타이밍 제어, 정렬 및 위치 결정하기 위한 타이밍 스크루에는 다음 특성이 요구됩니다. 높은 내마모성, 경량 구조, 설계 자유도, FDA 적합성
고객 혜택
igus의 마찰 최적화 3D 프린팅 소재는 긴 수명을 갖는 타이밍 스크루를 비용 효율적이고 소재 절감형 방식으로 제작할 수 있게 합니다. 가벼운 부품 무게는 취급을 용이하게 하고 포맷 교체 작업을 간편하게 하며 기계의 동특성을 향상시킵니다. 3D 프린팅 제조 방식 덕분에 복잡한 형상도 수 주 내에 제작할 수 있습니다.
2~3주 내 공급 가능
CNC 가공 대비 최대 50% 비용 절감
최대 80% 경량화
CO₂ 배출량 최대 75% 감소
EU 10/2011 및 FDA 규격 옵션 제공
초매끄러운 표면 마감 (Ra < 2.5 μm)
POM 또는 PA 대비 마모 감소
CAD 모델이 없어도 모든 규격 구성 가능

적용 분야에 따라플라스틱 용기용: iglidur i150, 유리 용기용: iglidur i190 소재가 사용됩니다. 기존 POM, PE, PA 절삭가공 부품과 달리, 마찰 최적화 플라스틱을 이용한 적층 제조 방식은 요구 조건에 맞게 맞춤 설계할 수 있습니다.
실제 적용 사례, 잠재 적용 분야 및 소재의 마모 시험 결과는 백서에서 확인할 수 있습니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간