형식 조정의 유연성 향상

dryspin 리드 스크류 기술의 역방향 리드 스크류

  • 비용 효율적
  • 높은 사용 가능한 전체 길이
  • 설치 즉시 사용 가능
  • 2-부분 옵션보다 더 높은 허용 토크

전송 가능한 토크 및 최대. 고정 및 역나사 스핀들에 대한 인장 하중:

품번최대 전달 토크 [Nm]최대 인장 변형률 [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41,000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7.51,600

전환 영역:

품번L4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24mm
역방향 나사축으로 L과 L4 치수와 구간 l2, l4, l3가 표시되어 있습니다.
반대 나사산의 스핀들과 너트, 오른나사와 왼나사가 서로 반대 방향으로 이동한다.

다월링을 사용하여 반대쪽 리드 나사산을 결합합니다:

dryspin 리드 스크류:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담