언어 변경 :

3D 프린터의 Z축은 3차원 물체를 인쇄하기 위해 높이 조절에 사용됩니다. 수직 이동은 종종 황동 또는 POM으로 만들어진 금속 나사산 스핀들과 리드 스크류 너트로 구현되는데, 이러한 나사산 시스템은 윤활과 정기적인 유지보수가 필요합니다. igus® 는 새로운 3D 프린터용 나사산 너트 제품군으로 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없는 대안을 제시합니다:
| 품번 | 재질 | 나사산 | 방향 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 유효한 지지 표면 | 고중량 [g] | 최대 정적 부하 [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10.5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur® R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 24 |
| 품번 | 재질 | 나사산 | 방향 | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | 유효한 지지 표면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidur® R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간