언어 변경 :
igubal® 베어링 요소는 열악한 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 습하거나 습한 환경에서도 베어링은 부식이 없고 약산과 알칼리에 강합니다. 작동 온도 범위는 -40~+200°C입니다. 이구발® 베어링 요소의 플레인 베어링은 극심한 오염 상태에서도 씰이 필요하지 않기 때문에 먼지에 대한 민감성 또한 강조되어야 합니다. 이는 미세 먼지뿐만 아니라 거친 먼지에도 해당됩니다.

X = 온도 [ºC]
Y = 인장 강도 백분율 [%]
이구발의 최대 인장 강도에 대한 온도의 영향®-로드 엔드
| 적용 온도(°C) | |||
|---|---|---|---|
| 표준 | HT 버전 | 식품 | |
| 최소 | -30 | -40 | -30 |
| 최고 장기 | +80 | +200 | +100 |
| 최고, 단기 | +120 | +240 | +110 |

igubal® 베어링 요소는 용도에 따라 다양한 공차로 사용할 수 있습니다. 표준 프로그램에서는 베어링 간극이 넓게 설계되어 높은 원주 속도에서도 안전하게 작동할 수 있습니다. 내부 링의 보어는 E10으로 공차가 허용됩니다. 샤프트의 공차는 h6에서 h9 사이여야 합니다. 공차는 표에서 확인할 수 있습니다. 더 좁거나 넓은 베어링 공차가 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
| 공칭 단면적 [mm] | 공차 | |
|---|---|---|
| 플러그 게이지 | 플러그 게이지 스틱 | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3 ~ 6 | x.02 | x.07 |
| > 6 ~ 10 | x.02 | x.08 |
| > 10 ~ 18 | x.03 | x.10 |
| > 18 ~ 30 | x.04 | x.12 |
| > 30 ~ 50 | x.05 | x.15 |
iglidur® W300으로 만든 베어링 구형 캡과 igumid® G로 만든 하우징은 모두 약알칼리, 약산, 연료 및 모든 종류의 윤활유에 대한 내성이 있습니다. 이구발® 의 수분 흡수율은 정상적인 기후에서 약 1.3 %입니다. 물의 포화 한계는 6.5 %입니다. 이는 해당 환경 영향과 함께 고려해야 합니다. HT 버전은 더 높은 내화학성을 위해 사용할 수 있습니다.
실온에서의 모든 데이터 [20°C]
| 중간 | 내성 | ||
|---|---|---|---|
| 표준 | HT 버전 | 식품 | |
| 알코올 | + up to 0 | + | |
| 탄화수소 | + | + | + |
| 그리스, 무첨가제 오일 | + | + | + |
| 연료 | + | + | |
| 약산 | 0 ~ - | + up to 0 | 0 ~ - |
| 강산 | - | + ~ - | |
| 희석 알칼리성 | + | + | + |
| 강알칼리성 | 0 | + |
유지보수가 필요 없는 이구발® 베어링 요소의 하중 용량은 상온에서 매우 높습니다. 이구발® 베어링 요소는 높은 힘을 흡수하고 무게는 기존 금속 베어링 하우징의 5분의 1에 불과합니다. 뛰어난 감쇠 특성은 강철과 달리 두 부분으로 구성된 베어링의 플라스틱 소재가 진동을 흡수할 수 있기 때문입니다.
그러나 사용 중에는 온도 의존성 및 크리프 거동과 같은 플라스틱 관련 사양을 고려해야 합니다. 따라서 로드 엔드의 하중 지지력은 특히 높은 연속 하중, 낮은 하중 속도 및 높은 온도의 경우 실제 테스트에서 사례별로 확인해야 합니다.
유지보수가 필요 없는 이구발® 베어링 엘리먼트의 중요한 장점은 베어링 샤프트의 빠른 회전 운동이 이글리듀어® W300으로 제작된 베어링 구형 캡에서 직접 발생한다는 것입니다. 이 플라스틱/스틸 플레인 베어링의 장점은 건식 작동에서도 고속이 가능하다는 것입니다. 반경 방향 하중을 고려하면 회전 시 최대 0.5m/s의 슬라이딩 속도가 가능합니다.
반면 구면 베어링의 각도 이동은 베어링 칼로트의 구형 외경에서 이루어집니다.
유지보수가 필요 없는 이구발® 베어링 요소는 또한 샤프트의 선형 이동을 더 이상 고민할 필요 없이 허용합니다.
| 나사 타입 | 피치 [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0.40 |
| M 3 | 0.50 |
| M 4 | 0.70 |
| M 5 | 0.80 |
| M 6 | 1.00 |
| M 8 | 1.25 |
| M 10 | 1.50 |
| M 10 F | 1.25 |
| M 12 | 1.75 |
| M 12 F | 1.25 |
| M 14 | 2.00 |
| M 16 | 2.00 |
| M 16 F | 1.50 |
| M 18 | 1.50 |
| M 20 | 1.50 |
| M 20 | 2.50 |
| M 22 | 1.50 |
| M 24 | 2.00 |
| M 27 | 2.00 |
| M 30 | 2.00 |
당사 제품에 익숙하고 온라인 스토어에서 제품을 확인하거나 직접 주문하고 싶으신가요?

단 3단계로 애플리케이션의 매개변수를 사용하여 서비스 수명을 포함한 적합한 제품 권장 사항을 결정할 수 있습니다.
igubal® 구면 플레인 베어링에 대한 가장 중요한 정보, 기술, 질문 및 답변을 담았습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간