언어 변경 :

당사의 혁신적인 제품은조립 시 최대의유연성과 효율성을제공합니다. 쉬운 취급과 높은 하중 용량으로 인상적인 분할 플랜지 장착 베어링, 필로우 블록 베어링 및 고정 칼라를 만나보세요. 이구발 분할베어링 솔루션의이점을 경험하고 이구발로 공정을 최적화하세요. 효율성은 높이고, 가동 중단 시간은 줄이며, 지속 가능한 미래를 위해 이구발이 여러분을 위해 분할합니다.
기존 베어링에 비해 조립시간이최대 98%절약됩니다.
당사의 분할 솔루션은 윤활유를 사용하지 않기 때문에 깨끗하고 효율적입니다.
당사의 분할 베어링 솔루션은 유지보수가 필요 없으므로 장기적으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
베어링은 내구성이 뛰어나며 무급유 설계 덕분에 그리스를 환경으로 방출하지 않습니다.
기계를 지속적으로 가동해야 하는 생산 공장에서는 1분 1초의 다운타임이 큰 손실로 이어집니다. 분할 필로우 블록 베어링은 샤프트 베어링을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 분할 설계 덕분에 이 베어링은 빠르고 쉽게 조립할 수 있어 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 초기 설치 또는 교체 시 다른 기계 구성품을 분해할 필요 없이 필로우 블록 베어링을 사용하면 간단하게 취급할 수 있습니다. 당사 제품의 장점을 알아보고 공정을 최적화하세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간