로봇용 구면 베어링

고성능 플라스틱 구면 베어링으로 움직임 전달

휴머노이드 로봇이 igus 요소와 humanoid-robotics 부품이 있는 디지털 인터페이스를 가리킨다.

igubal의 장점

  • 유지보수 불필요 – 윤활 없이 사용 가능
  • 자동 조심형 베어링
  • 경량 설계 – 동적 애플리케이션에 최적
  • 내부식성
  • 내분진성
  • 표준 제품 및 맞춤형 솔루션 제공 가능
format_color_reset

무급유

construction

유지보수 불필요

cloud

경량

waves

진동 흡수

invert_colors

내부식성

volume_off

저소음

로봇 동작별 솔루션 가이드

동작 유형적합한 igubal® 구성 요소설계상 장점대표 적용 분야
피봇 동작구면 베어링, 더블 조인트, 플라스틱 로드 엔드, 플라스틱 이너 레이스 적용 금속 로드 엔드, 커플링 조인트각도 오차를 보정하고 하중 조건에서도 안정적인 움직임 구현휴머노이드 로봇, 로버 섀시, 보행 로봇
힘 전달 (Push / Pull)커플링 조인트, 축방향 조인트, 로드 엔드움직임 자유도를 유지하면서 안정적인 동력 전달 구현액추에이터 연결부, 다리 메커니즘, 직선 운동 시스템
회전 베어링플랜지 베어링, 필로우 블록 베어링, 구면 인서트 베어링, 구면 볼연속 작동 환경에서도 사용 가능한 컴팩트 무급유 베어링샤프트 베어링, 휠, 회전 메커니즘
다중 조인트 키네마틱커플링 조인트, 더블 조인트, 로드 엔드높은 자유도와 정밀한 움직임 제어평행사변형 키네마틱, 그리퍼 메커니즘, 생체모사 메커니즘
경량 구조와 고동적 움직임소형 구면 베어링 및 로드 엔드경량 구조를 통해 구동력을 줄이고 동적 성능을 향상드론 메커니즘, 모바일 로봇, Pick & Place 시스템
오염 및 외부 환경에서도 안정적인 움직임전체 igubal® 제품군무급유 설계와 함께 먼지, 습기 및 부식 환경에서도 안정적인 성능 제공로버, 구조 로봇, 농업 및 실외 애플리케이션
컴팩트한 피벗 포인트소형 구면 베어링 및 로드 엔드높은 기능성과 공간 효율성을 동시에 구현협소한 설치 공간, 초소형 메커니즘, 센서 및 카메라 마운트

휴머노이드 로봇 핸드

  • 윤활 없이 유지보수 불필요
  • 고동적 움직임에 적합한 경량 설계
  • 내부식성 설계
  • 부드러운 키네마틱을 위한 저소음 동작

더 많은 로봇 애플리케이션 보기

자율 수확 로봇용 견고한 경량 키네마틱
흰색 부품이 로봇 또는 시험 장치의 금속 팔 두 개에 장착되어 있다.
자율 페어웨이 모어용 트라이볼로지 플랜지 베어링
구형 로봇용 셀프 얼라인 필로우 블록 베어링
빛기둥 속 바닥 위의 구형 달 탐사 로버.
자율 잡초 제거를 위한 고정밀 더블 조인트
Small Robot Company의 농업 로봇이 밭에서 화학약품 없이 잡초를 제거한다.
매니퓰레이터의 견고한 관절 구조를 위한 필로우 블록 및 플랜지 베어링
드론이 체육관의 파란 바닥 위를 비행하고 있다.

로봇용 유니버설 조인트

각도 어긋남에서 힘을 전달하는 igus 카드ান 조인트.
프로토타입 제공 가능
  • 포크 기반 설계
  • 회전 대칭 구조를 적용한 크로스 피스 설계
  • 견고한 유형
  • 더 높은 하중 대응에 적합
  • 원통형 타입
  • 회전 대칭 구조를 적용한 크로스 피스 설계
  • DIN 808 규격 기반 설계
  • 컴팩트한 로봇 시스템에 최적화