News 2023의 에너지 공급을 위한 igus 케이블 및 e-spool 시스템.

모든 (프로세스) 경로의 디지털화: 린, 친환경... 그리고 스마트

입증된 스마트 플라스틱 기술은 이제 점점 더 많은 e-체인® 혁신 제품 또는 현재 에너지 공급 분야에서 가장 많이 판매되는 제품에 표준으로 사용되고 있습니다.

  • C6.29: 성공적인 C6 프로그램의 확장, 미래의 클린룸 어플리케이션을 위한 클린 체인, 이제 스마트 i.Sense EC.P 푸시/풀 포스 모니터링도 포함
  • GLO.56.CR: 장거리 이동을 위한 클린룸 호환 롤러 지지대(옵션인 i.Sense EC.P 인장/미끄러짐 힘 모니터링 포함)
  • E6.29: 클린룸 호환 - 현재 ESD 카탈로그에서 재고 확보 가능 - 스마트 i.Sense EC.P 인장/미끄럼 힘 모니터링 기능 포함
  • 극장 e-스풀®: 포함된 세 개의 스프링의 스프링 힘은 로드셀 센서를 사용하여 모니터링됩니다. 또한 회전 센서가 드럼 회전 수를 계산하여 체인의 위치를 결정합니다.
  • 스틸 회전 모듈 V2(SRM-L): 시스템 안전성을 높이기 위해 지능형 장력/밀림력 모니터링을 위해 체인의 움직이는 끝단에 i.Sense EC.P가 장착되어 있습니다.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

에너지체인의 스마트 플라스틱은 예기치않은 다운타임을 방지하며 유지보수 비용을 줄입니다.

지능형 상태 모니터링의 성공적인 실현

실제 스마트 플라스틱의 i.Sense

스마트 크레인과 디지털 연결 애플리케이션 사례를 담은 펼친 브로슈어.

견고하고 스마트한 에너지 체인 - 디지털 네트워크로 연결된 에너지 체인이 로테르담 항구의 STS 크레인을 강화하는 방법

무료 사례 연구 다운로드


성공적으로 실현된 예측 유지보수

인더스트리 4.0: 실제로 구현되는 스마트 플라스틱

Smart Plastics의 열차 세척 설비 상태 모니터링.

고장 방지, 서비스 수명 연장

igus 케이블 캐리어와 smart plastics 적용 사례로 산업 설비, 크레인, 기계를 보여줍니다.

전 세계 고객 적용 사례

두 개의 에너지 체인이 정상과 손상 상태를 비교한다. 왼쪽은 체크와 경고, 오른쪽은 X와 마모가 보인다.

<br />지능형 상태 모니터링: i.Sense

  • i.Sense: igus® 상태 모니터링 영역을 설명합니다.
  • 기계 상태를 정기적으로 또는 영구적으로 기록
  • 빠른 전원을 꺼서 충돌 방지
  • 모듈을 통한 데이터 기록
  • i.Sense EC.P: 에너지 체인을 위한 당김/밀기 힘 감지
  • i.Sense EC.B: 에너지 체인을 위한 파손 감지
  • i.Sense CF.P: 케이블의 인장력 모니터링
태블릿의 예지 정비 화면에 상태 아이콘과 e-chain 경고가 표시된다.

예측 유지 관리: i.Cee

  • i.Cee: igus의 예측 유지보수 영역에 대해 설명합니다.®
  • 정확한 유지보수 예측
  • 다운타임 또는 품질 손실 방지
  • 다양한 입력 옵션(지멘스 PLC 연결, 통합 EC.W/EC.IM 가속도 센서, OPC UA 서버, ...)
  • 맞춤형 출력 채널(IoT 클라우드 대시보드, 로컬 HTTP 대시보드, SMS, 화낙 필드시스템 통합, ...)
노트북의 Smart Plastics 디지털 인터페이스에 igus 제품과 모니터링 애플리케이션이 보인다.

정보 ...

igus CAD 구성기가 열린 태블릿에서 부품을 터치로 보고 있다.

... 체험해 보세요 ...

노트북 화면에 표시된 경고 표시와 액세서리 모듈이 있는 igus 에너지체인 시스템.

... 실현

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Hansol Lee
Hansol Lee 이한솔

E-chain® 스마트 플라스틱 영업 담당

032-830-9985 이메일 작성

배송 및 상담