언어 변경 :

선회 링 볼 베어링은 일반적으로 축 방향 및 반경 방향 힘을 동시에 전달하기 위한 대형 베어링으로 분류됩니다. 볼 베어링과 달리 선회 링 볼 베어링은 하우징이나 샤프트에 장착되지 않습니다. 외륜과 내륜의 장착 구멍은 최적의 힘 전달과 관련 및 인접 부품에 대한 빠른 연결을 위해 이러한 목적으로 설계되었습니다. 선회 링 볼 베어링의 표면 장착이 일반적이지만 수직 장착도 가능합니다. 금속으로 제작된 선회 링 볼 베어링의 경우, 간격이 있는 구름 요소는 밀봉되고 윤활된 궤도에서 작동합니다. igus® 는 고객에게 100% 무급유 방식의 두 가지 버전 중에서 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. igus® 는 유지보수가 적은 슬라이딩 요소에서 작동하는 선회 링 볼 베어링 외에도 외부 톱니, 내부 톱니 또는 필요에 따라 특수 부품이 장착된 볼 베어링이 장착된 선회 링 볼 베어링을 제공합니다.

PRT 선회 링 베어링, 선회 링 볼 베어링 및 다양한 크기의 기타 유형은 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. 다양한 소재 덕분에 당사의 솔루션은 다양한 산업에 맞게 설계되었으며 특정 응용 분야도 해결할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간