배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

drylin® W linear carriage WW 20 stainless steel in hygienic design

  • 100% corrosion-free
  • 100%! lubrication-free through the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100% maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • Monoblock design without undercuts
  • Linear bearing foils made of FDA/EU10/2011-compliant iglidur A160
  • 설계: 원형
  • 슬라이딩 요소 재료: iglidur® A160
  • 재료: 스테인리스강 V4A
어플리케이션
All components have been developed based on the hygienic design guidelines for simple and efficient cleaning. FDA/EU 10/2011 -compliant igus linear bearing foils made of the material iglidur A160 are used to match this.

Improving technology:
  • Linear guide according to hygienic design guidelines
  • Resistant due to VA stainless steels
  • Linear bearing foils fulfill conformities for FDA and EU 10/2011
Reduce costs:
  • Ready-to-install linear guideway
  • Shafts in desired lengths up to 3,000 mm
  • Simple cleaning processesReplaceable linear bearing foils: iglidur® A160 for food/pharma, iglidur® E7 for longest running times on stainless steel
Proofs:
  • igus® test setup for wear and running performance: stainless steel system with iglidur® E7 linear bearing foils, horizontal installation position, drive/load centric, load 400 N, speed 0.05 m/s, running performance: 2500 km
Sustainability:
  • 100 % corrosion-resistant
  • 100 % lubrication-free thanks to the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100 % maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and promotes chemical recycling
기술 데이터
액세서리

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.