언어 변경 :

폼 레이어가 통합된 새로운 iglidur® A160 라이너는 세 가지 폭(100, 200, 500mm)으로 제공되며 컨베이어 벨트에서 병과 같은 민감한 제품을 운반할 때 마찰과 충격을 줄여 손상을 최소화하고 공정을 훨씬 더 안전하게 만듭니다. iglidur® A160 소재는 뛰어난 미끄럼 특성, 식품 적합성(EU/FDA 준수) 및 높은 내마모성이 특징이며, 폼은 추가적인 충격 흡수 기능을 제공합니다.
높은 완충 사양
다른 라이너보다 최대 10배 더 뛰어난 내마모성
10년 이상 성공적으로 사용 중
마모 방지 기능으로 시스템 수명 연장 보장

온라인 샵
저희 매장에서는 FDA 승인을 받은 고온용 라이너와 전도성 라이너를 찾을 수 있습니다. 라이너는 다양한 표준 폭과 두께로 제공되며 접착식 뒷면이 있든 없든 공급할 수 있습니다.

도면에 따른 특수 부품
도면에 따라 정밀한 특수 부품도 제작해 드립니다. 매우 정밀한 부품을 제작할 수 있으며 툴링 비용이 들지 않습니다.