언어 변경 :

미끄러짐을 촉진하는 기존 소재와 달리 미끄럼 방지 테이프는 제품이나 물체를 제자리에 고정하기 위해 특별히 개발되었습니다. 미끄럼 방지 표면이 정밀한 고정을 보장하고 견고한 소재 구성이 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 미끄럼 방지 테이프는 50mm와 100mm의 두 가지 너비로 제공됩니다.
모든 표면을 안정적으로 고정
손상으로부터 보호
이구스가 검증한 최대 접착력
자원 절약

온라인 샵
저희 매장에서는 FDA 승인을 받은 고온용 라이너와 전도성 라이너를 찾을 수 있습니다. 라이너는 다양한 표준 폭과 두께로 제공되며 접착식 뒷면이 있든 없든 공급할 수 있습니다.

도면에 따른 특수 부품
도면에 따라 정밀한 특수 부품도 제작해 드립니다. 매우 정밀한 부품을 제작할 수 있으며 툴링 비용이 들지 않습니다.