언어 변경 :


슬라이딩 부시는 움직이는 부품 사이의 마찰을 줄이고 마모로부터 보호하기 위해 사용되는 원통형 부품입니다.
iglidur® 슬라이딩 부시는 이 용도를 위해 특별히 개발된 플라스틱으로 만들어졌으며, 추가적인 윤활 없이도 기계적 안정성과 최저 마찰 계수를 보장하는 설계가 적용되었습니다. 다양한 iglidur® 재질은 흙과 먼지, 수중 또는 강한 화학 물질 등 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
iglidur® 부싱은 다양한 표준 치수의 재고로 제공됩니다. 다른 치수와 형상은 고객의 사양에 따라 사출 성형 또는 기계 가공을 통해 iglidur® 바 스톡으로 제조할 수 있습니다.

부싱에 적합한 재질을 쉽게 찾아보세요.

iglidur® 슬라이딩 부싱 - 수명은 길고 비용은 저렴합니다.
설계, 설치, 공차, 기술 데이터, FAQ

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간