언어 변경 :
펠트 씰이 적용된 당사의 iglidur® 및 igutex® 플레인 베어링은 베어링 위치로의 먼지와 이물질 유입을 방지합니다. 이를 통해 샤프트와 플레인 베어링을 마모 및 조기 고장으로부터 보호합니다.
먼지와 이물질은 플레인 베어링과 샤프트에 큰 부담을 줍니다. 이러한 이유로 당사는 자가 윤활 iglidur® 플레인 베어링을 위한 추가 보호 개념인 펠트 씰을 개발했습니다. 베어링 플랜지에 간단히 장착하기만 하면 먼지 유입을 방지하고 유지보수 주기와 기계 고장을 줄일 수 있습니다.
iglidur® 플레인 베어링 및 igutex® 섬유 복합 베어링의 혁신적인 펠트 씰 시스템
iglidur® 및 igutex® 제품의 혁신적인 펠트 씰 시스템을 통해 윤활 없이도 베어링 위치를 먼지와 이물질로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 복잡한 윤활 시스템이 필요하지 않기 때문에 비용 절감 효과는 물론, iglidur® 및 igutex® 플레인 베어링 소재의 장점도 함께 활용할 수 있습니다.

iglidur® 플레인 베어링은 무급유 건식 작동 특성으로 인해 일반적으로 먼지와 이물질에 강합니다. 대부분의 애플리케이션에서는 먼지가 베어링 위치에 오래 머무르지 않고 통과하기 때문입니다.
그러나 매우 높은 분진 환경에서는 이러한 효과만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 지속적인 재급유가 먼지나 분진을 제거하는데 종종 사용됩니다.
펠트 씰이 적용된 iglidur® 플레인 베어링은 윤활 없이도 먼지와 이물질이 베어링 위치에 유입되는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이를 통해 비용이 높은 윤활 시스템을 줄일 수 있으며 환경 보호에도 기여합니다.

테스트 매체: 탈크(Talc)
속도: 33rpm
좌측:
- 씰링 구조가 없는 플레인 베어링
- 테스트 매체가 30분 후 통과
우측:
- SG03 씰링 구조가 적용된 플레인 베어링
- 테스트 매체가 24시간 후에도 통과하지 않음

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간