언어 변경 :

iglidur® N94 - 지속 가능한 내마모성
새로운 베어링 소재 iglidur® N94는 94%의 재생 가능한 원료를 기반으로 합니다. 또한, iglidur® N94는 기존의 iglidur® 의 장점도 제공합니다. N94는 무급유 건식 작동에 최적화되어 있으며 일반 베어링 어플리케이션에서 가동 중지 시간을 정밀하게 계산할 수 있습니다.
이구스는 플라스틱 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자하고 있습니다.자세히 읽어보세요.
새로운 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 부담 없이 문의해 주세요.
참고로 디자인 단계부터 완성된 구성 요소에 이르기까지 모든 과정을 지원합니다. 프로토타입부터 소량 또는 대량 생산까지.
여러분의 의견을 기다리겠습니다!


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간