iglidur® F3민감한 시스템과 전자 장치를 정전기로부터 보호하기 위해 정전기로부터 민감한 시스템과 전자기기를 보호하기 위해서는 플레인 베어링을 통한 방전이 중요합니다. 이것이 바로 iglidur® F3 및 예측 가능한 서비스 수명.
기술 향상
비용 절감
증거
지속 가능성
igus® 플라스틱의 순환 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자합니다. 자세히 알아보세요.
새로운 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다. 부담 없이 상담을 요청하세요.<br /><br />
디자인 단계부터 바로 배송 가능한 구성 요소까지, 그리고 그 이후까지 지원해 드립니다. 프로토타입부터 소량 또는 대량 생산까지.
여러분의 연락을 기다리겠습니다!
대화형 카탈로그에는 기술 데이터, 치수 및 이미지가 포함된제품 프레젠테이션 외에도 온라인 상점, 백서, 블로그 기사 및 설명 동영상으로 연결되는 링크가 포함되어 있습니다.
소재에 대해 알아보세요. 샘플 상자에는 39개의 일반 베어링과 템플릿이 포함되어 있어 적합한 재료를 쉽게 찾을 수 있습니다.
이글리듀어® 소재는 무엇으로 만들어졌나요?자체 윤활 효과의 원리는 무엇인가요? iglidur® 베어링의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간