언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® UW
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,52
색상
검은색
최대. 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,2
DIN 53495
최대. 수분 흡수3)
중량 기준 %
0,8
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
μ
0,15-0,35
PV 값, 최대 (건조)
MPa x m/s
0,11
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
9.600
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
90
DIN 53452
압축 강도
MPa
70
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
40
쇼어 D 경도
78
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+90
단기 적용 온도 상한
°C
+110
낮은 적용 온도
°C
-50
열 전도성
W/m x K
0,60
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
K-1 x 10-5
6
DIN 53752
전기적 특성2)
체적 저항률
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
< 105
DIN 53482

다이어그램. 01: 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® UW 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® UW는 최대 온도가 +100°C보다 훨씬 낮은 수중 적용 분야를 위해 개발되었습니다. 이 이상의 적용 온도에서는 iglidur® UW500의 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. iglidur® UW는 액체 어플리케이션을 위해 개발되었지만, 건식 작동에도 적합합니다. 이는 건식 및 액체에서 모두 작동하는 어플리케이션에 특히 중요합니다. 이러한 응용 분야는 실제로 자주 발생합니다. 이 장에서 iglidur® UW의 베어링 사양을 설명할 때 건식 작동을 의미합니다. 명시적으로 달리 명시되지 않는 한.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 50MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수입니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수 없습니다. iglidur® UW 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이러한 상관관계를 보여줍니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 반경 방향 하중 하에서 iglidur® UW의 탄성 변형을 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력인 40MPa에서 변형은 1% 미만입니다.

그림 04: 표면 속도의 함수로서 마찰 계수, p = 0.75MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
마찰 및 마모
높은 접착 효과와 그에 따른 마찰 계수 증가를 피하려면 샤프트의 거칠기가 너무 매끄럽지 않아야 합니다. 수중용 샤프트 거칠기에 대한 자세한 내용은 문의해 주세요.

도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
X = 하중 [MPa]
Y = 마찰 계수 μ
iglidur® UW
dry
그리스
oil
물
마찰 계수 µ
0,15 - 0,35
0,09
0,04
0,04
표 04: 강철에 대한 iglidur® UW의 마찰 계수
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
그림 06과 07은 iglidur® UW의 플레인 베어링을 사용하여 다양한 샤프트 재질로 수행한 테스트 결과의 연장선상에 있습니다. 회전 중 낮은 하중에서 스테인리스강 고급강 및 V2A와의 조합이 최상의 마모 값을 달성합니다. 이 비율은 하중이 증가함에 따라 변화합니다. 마모는 하중 > 5 MPa에서 크게 증가한다는 점에 유의하십시오.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간