언어 변경 :
기술 데이터
일반 사양
단위
iglidur® RW370
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,34
DIN EN ISO 1183-1
색상
베이지
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,25
ISO 175
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
1,2
ISO 62
마찰 계수, 동적, 강철에 대한 마찰 계수
µ
0,13 - 0,17
PV 값, 최대(건조)
MPa - m/s
1,20
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
2.997
DIN EN ISO 178
20°C에서 굴곡 강도
MPa
100
DIN EN ISO 178
압축 강도
MPa
129
최대 권장 표면 압력(+20°C)
MPa
75
쇼어 D 경도
80
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+170
단기 적용 온도 상한
°C
+190
낮은 적용 온도
°C
-50
열 전도성
[W/m · K]
0,22
ASTM C 177
열팽창 계수(+23°C에서)
[K-1 · 10-5]
5
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1012
DIN 53482
표 01: 재료 속성

그림 01: 강철 하우징에 장착되어 +20°C에서 강철 샤프트에 대해 벽 두께가 1mm인 iglidur® RW370의 허용 PV 값(건식 작동).
**X축 = 표면 속도 [m/s]**Y축 = 하중 [MPa]
iglidur® RW370은 철도 기술의 높은 화재 방지 요건을 위해 특별히 개발되었습니다. 따라서 DIN EN 45545의 요구 사항을 충족합니다.® RW370 베어링은 철도 기술에서 주로 도어 시스템, 시트 조절기 및 조인트, 경첩에 사용됩니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 75MPa)
**X = 온도 [°C]**Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
iglidur® RW370 일반 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이 관계를 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 파라미터를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
**X = 부하 [MPa]**Y = 변형 [%]
그림 03은 다양한 하중 하에서 iglidur® RW370의 탄성 변형을 보여줍니다. 가능한 변형은 무엇보다도 부하의 듀티 사이클에 따라 달라질 수 있습니다.

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
**X = 표면 속도 [m/s]**Y = 마찰 계수 μ
마찰 및 마모
iglidur® RW370의 매우 우수한 마찰 계수는 건식 주행에서 최대 1.1m/s의 속도까지 떨어집니다. 그림 04는 강철 샤프트에서 이러한 상관관계를 보여줍니다. 그러나 1.25 m/s의 속도에서는 재료의 하중 한계에 도달하기 때문에 마찰 계수가 급격히 상승합니다.

그림 05: 마모, 다양한 샤프트 재질, 압력, p = 1MPa, v = 0.3m/s로 회전하는 경우
X = 샤프트 재질****Y = 마모 [μm/km]
샤프트 재질
그림 05와 06은 iglidur® RW370으로 만든 플레인 베어링으로 수행한 다양한 샤프트 재질의 테스트 결과를 보여줍니다. 0.3 m/s 및 1 MPa 표면 압력에서 경질 알루마이트 처리된 알루미늄과 경질 크롬 도금된 Cf53으로 제작된 샤프트가 가장 적합한 슬라이딩 파트너입니다. 304 SS 또는 고급 강철로 만든 샤프트도 좋은 결과를 제공합니다. 원하는 샤프트 소재가 여기에 제시된 테스트 결과에 포함되지 않은 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간