언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® AB
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
색상
노란색
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,8
ISO 175
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
1,6
ISO 62
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
µ
0,18 - 0,31
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,25
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
20°C에서 굴곡 강도
MPa
50
DIN EN ISO 178
압축 강도
MPa
40
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
25
쇼어 D 경도
70
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+70
단기 사용 온도 상한
°C
+140
낮은 적용 온도
°C
-40
열 전도성
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(+23°C에서)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1012
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® AB 플레인 베어링의 허용 PV 값입니다.
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® AB는 위생 요구 사항이 높은 분야의 응용 분야를 위해 특별히 개발되었습니다. 이러한 응용 분야에는 종종 수동으로 작동하는 스위블(문, 의료용 가구 등)이 포함됩니다. 이 소재는 베어링 틈새의 세균 부하를 줄여주지만 모든 "항균" 소재와 마찬가지로 적절한 위생 조치를 대신할 수 없습니다.

그림 02: 온도 함수에 따른 권장 최대 표면 압력(+20°C에서 60MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 부하 [MPa]
기계적 사양
iglidur® AB 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 상승함에 따라 감소합니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수입니다. 마찰학에 대한 결론을 도출할 수 없습니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
다이어그램. 03은 방사형 하중 하에서 iglidur® AB의 탄성 변형을 보여줍니다. 가능한 소성 변형은 무엇보다도 하중 지속 시간에 따라 달라집니다.

그림. 06: 다른 샤프트 재질을 사용한 마모, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소 스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
마찰과 마모는 결합 파트너에 따라 크게 달라집니다. 너무 매끄러운 샤프트는 마찰 계수와 베어링의 마모를 모두 증가시킵니다.diagram. 06은 다양한 샤프트 재질을 사용한 테스트 결과를 확장한 것입니다. 1MPa의 하중으로 회전할 때 테스트한 모든 샤프트의 마모는 매우 유사합니다. 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 샤프트만 마모가 눈에 띄게 증가했습니다. 그림 07에서 볼 수 있듯이 하중 증가에 따른 회전 및 회전 시 마모율도 동일한 매개변수에서 서로 매우 비슷합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간