언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® T220
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,28
색상
흰색
최대. 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,3
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
0,5
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
μ
0,20-0,32
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,28
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
1.800
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
65
DIN 53452
압축 강도
MPa
55
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
40
쇼어 D 경도
76
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+100
단기 적용 온도 상한
°C
+160
낮은 적용 온도
°C
-40
열 전도성
W/m x K
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
K-1 x 10-5
11
DIN 53753
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1010
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® T220 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® T220은 담배 가공 산업에서 사용되는 특수 소재입니다. 담배 산업(엔지니어링 데이터베이스)의 요구 사항을 충족합니다. 이 소재는 2004년 무역 박람회에 따르면 유명 담배 제품 제조업체에서 요구하는 바람직하지 않거나 금지된 성분이 없습니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 40MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. iglidur® T220 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 그림 02는 이 관계를 보여줍니다.
iglidur® T220 플레인 베어링은 허용 한계인 45MPa까지 하중을 가할 수 있습니다. 그러면 변형은 거의 2%입니다. 허용 하중은 더 높은 온도에 의해 더욱 제한됩니다(그림 02).

그림 04: 표면 속도의 함수로서 마찰 계수, p = 0.75MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
마찰 및 마모
담배 가공 산업의 사양을 준수함으로써 iglidur® T220 베어링의 마찰 및 마모 값은 bestiglidur® 베어링에 비해 분명히 뒤처집니다. 마찰 계수는 하중에 따라 감소하는 반면 고속에서는 약간만 증가합니다.

도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
X = 하중 [MPa]
Y = 마찰 계수 μ
iglidur® T220
dry
그리스
기름
물
마찰 계수 µ
0,2 - 0,32
0,09
0,04
0,04
표 04: 강철에 대한 iglidur® T220의 마찰 계수 (Ra = 1 μm, 50 HRC)

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
그림 06은 iglidur® T220으로 만든 플레인 베어링으로 수행한 다양한 샤프트 재질의 테스트 결과를 보여줍니다.
다이어그램. 07은 하중이 증가하면 베어링이 마모가 급격히 증가한다는 것을 보여줍니다. 따라서 베어링의 치수를 충분히 측정하여 하중을 5MPa 미만으로 유지하도록 주의를 기울여야 합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간