iglidur® A350 - 재료 데이터

재질 데이터 표

일반 특성 단위 iglidur® A350 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1.42
색상 청색
23°C/50% 실내 습도 기준 최대 수분 흡수율 중량 (%) 0.6 DIN 53495
최대 수분흡수율 중량 (%) 1.9
미끄럼 마찰 계수, 강철에 대한 동적 µ 0,10 - 0,20
최대 pv값 (무급유) MPa x m/s 0.4
기계적 특성
탄성 계수 MPa 2,000 DIN 53457
20°C에서의 굽힘 강도 MPa 110DIN 53452
압축 강도MPa 78
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 60
쇼어 D 경도 76 DIN 53505
열 특성 정의
최대 장기 사용 온도 °C +180
최대 단기 사용 온도 °C +210
최소 적용 온도 °C -100
열 전도도 [W/m x K] 0.24 ASTM C 177
열 팽창 계수 (23°C) [K-1 x 10-5 8DIN 53752
전기적 특성
특정 전이 저항 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
표면 저항 Ω> 1011 DIN 53482
그림. 01: 이글리듀어 허용 PV 값® A350 일반 베어링의 허용치
그림. 01: 이글리듀어 허용 PV 값® A350 일반 베어링의 허용치
https://app.storyblok.com/#/me/spaces/193259/stories/0/0/492018952

기계적 사양

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형

허용 슬라이딩 속도

최대 표면 속도

m/s 회전 각도 리니어
영구적 10.8 2.5
단기 1.20.9 3

온도

iglidur® A350 적용 온도
최소- 100 °C
최고 장기 +180°C
최고, 단기 + 210 °C
추가 축 방향 안전 장치 +140°C
그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa

마찰 및 마모

iglidur® A300 건조그리스오일 수분
마찰 계수 µ 0,1 - 0,2 0.09 0.04 0.04
그림. 05: 하중의 함수인 마찰 계수, v = 0.01 m/s X = 하중 [MPa] Y = 마찰 계수 μ
그림. 06: 다양한 샤프트 재질을 사용한 마모, 회전 응용 분야

샤프트 소재

그림. 07: 다양한 샤프트 재질로 착용하기

내화학성

중간 내성
알코올+
탄화수소 + up to 0
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
약산 +
강산 +
희석 알칼리성 +
강알칼리성 +

방사능 방사선

자외선 저항

진공

전기 사양

전기적 특성
특정 전이 저항 > 1011 Ωcm
표면 저항 > 1011 Ω

수분 흡수

최대 흡습률
23°C/50% r. 습도에서 중량 기준 0.6
최대 수분흡수율 1.9% 중량
수분 흡수의 영향

설치 공차

직경 d1 [mm]샤프트 h9 [mm]iglidur® A350 F10 [mm]하우징 H7 [mm]
최대 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ~ 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담