언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
iglidur® A160
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,0
색상
파란색
최대 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,1
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
0,1
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
µ
0,09 - 0,19
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,25
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
1.151
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
19
DIN 53452
압축 강도
MPa
37
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
15
쇼어 D 경도
60
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+90
단기 적용 온도 상한
°C
+100
낮은 적용 온도
°C
-50
열 전도성
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
> 1012
DIN 53482

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® A160 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 슬라이딩 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® A160 베어링은 저렴한 비용으로 극한의 매체 저항성을 제공하는 것이 특징입니다. 마찰학적으로 최적화된 이 소재는 최대 +90°C까지 사용할 수 있으며 식품 가공 부문에서 요구되는 적합성 또한 갖추고 있습니다. 특성 프로파일은 업계에서 종종 원하는 "광학적 감지 가능성", 즉 파란색으로 마무리됩니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 15MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
iglidur® A160 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 그림 02는 이 관계를 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. 이로부터 마찰학에 대한 결론을 도출할 수는 없습니다.
그림 03은 반경 방향 하중 하에서 iglidur® A160의 탄성 변형을 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력인 15MPa에서 변형은 3.0% 미만입니다. 소성 변형은 이 반경 방향 하중까지 무시할 수 있습니다. 그러나 이는 하중 지속 시간에 따라 달라집니다.

그림 04: 표면 속도의 함수로서 마찰 계수, p = 0.75MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
마찰 및 마모
마찰 계수와 내마모성은 적용 파라미터에 따라 변화합니다. iglidur® A160 플레인 베어링의 경우 표면 속도에 따른 마찰 계수 μ의 변화는 약간만 뚜렷합니다. 그러나 마찰 계수는 하중이 증가함에 따라 크게 감소합니다. 마찰 계수와 관련된 최적의 샤프트 거칠기는 0.6-0.7 Ra입니다.

도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
X = 하중 [MPa]
Y = 마찰 계수 μ
iglidur® A181
dry
그리스
기름
물
마찰 계수 µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
표 04: 강철에 대한 마찰 계수(Ra = 1 μm, 50 HRC)

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재료
다이어그램. 06은 건식 작동에서 iglidur®® A160 베어링으로 수행한 다양한 샤프트 재질의 테스트 결과를 보여줍니다. 낮은 하중으로 회전하는 경우, 특히 내마모성 및 내식성 샤프트 재질인 304 SS, 고급 강철 및 경질 크롬 도금 강철이 좋은 결합 파트너임이 입증되었습니다. 그러나 고급 스틸 샤프트에 하중이 가해지면 마모가 가장 빠르게 증가합니다(그림.06). Cf53 샤프트의 경우 회전 응용 분야에서의 마모는 회전과 비교하여 모범적인 예입니다. 다른 많은 iglidur®® 소재와 마찬가지로 회전 시 마모는 회전보다 높습니다(그림 07).

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간