iglidur® L250 - 재료 데이터

  1. 추가 하중 없음, 슬라이딩 움직임 없음, 이완 배제되지 않음
로그축 그래프에서 노란 곡선이 처음에는 일정하다가 이후 하강합니다.
로그축 그래프에서 노란 곡선이 처음에는 일정하다가 이후 하강합니다.
좌표계에서 노란색 선이 하강하는 그래프입니다.
두 개의 선 그래프: +60 °C에서 값이 +23 °C보다 훨씬 더 크게 증가한다.
X 0.05에서 0.30까지 완만히 상승했다가 다시 내려가는 노란 곡선 그래프입니다.
노란 곡선이 처음 급격히 떨어진 뒤 거의 일정하게 유지되는 그래프.
X축과 Y축의 두 곡선 A, B 그래프; B는 10부터 급격히 증가하고 A는 20 이후 상승한다.
노란 선 그래프: 약 0.05까지 빠르게 상승한 뒤 0.06까지 완만하게 증가합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담