언어 변경 :
| 일반 특성 | 단위 | iglidur® J350 | 테스트 방법 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | g/cm³ | 1.44 | |
| 색상 | 황색 | ||
| 23°C/50% 실내 습도 기준 최대 수분 흡수율 | 중량 (%) | 0.3 | DIN 53495 |
| 최대 수분흡수율 | 중량 (%) | 1.6 | |
| 미끄럼 마찰 계수, 강철에 대한 동적 | µ | 0,01 - 0,20 | |
| 최대 pv값 (무급유) | MPa x m/s | 0.45 | |
| 기계적 특성 | |||
| 탄성 계수 | MPa | 2,000 | DIN 53457 |
| 20°C에서의 굽힘 강도 | MPa | 55 | DIN 53452 |
| 압축 강도 | MPa | 60 | |
| 최대 권장 표면 정압 (20°C) | MPa | 60 | |
| 쇼어 D 경도 | 80 | DIN 53505 | |
| 열 특성 정의 | |||
| 최대 장기 사용 온도 | °C | +180 | |
| 최대 단기 사용 온도 | °C | +220 | |
| 최소 적용 온도 | °C | -100 | |
| 열 전도도 | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| 열 팽창 계수 (23°C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| 전기적 특성 | |||
| 특정 전이 저항 | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| 표면 저항 | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

다이어그램. 01: 스틸 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® J350 플레인 베어링의 허용 PV 값입니다.
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® J350은 보편적으로 우수한 내마모성, 유연성 및 내열성을 광범위한 적용 스펙트럼을 가진 매우 다재다능한 iglidur® 소재에 혼합한 제품입니다.

diagram.02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(20°C에서 60MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 부하 [MPa]
최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수입니다. 마찰학에 대한 결론을 도출하는 데 사용할 수 없습니다. iglidur® J350 플레인 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이 관계를 보여줍니다.
iglidur® J350 플레인 베어링은 고하중 및 중간 하중에 적합합니다. 다이어그램. 03은 온도에 따른 변형을 보여줍니다. 단기 응력 하에서 재료의 거동이 여기에 나와 있습니다. 다른 주변 온도는 약 60MPa부터 눈에 띄게 나타납니다.

그림 03: 압력 및 온도에 따른 변형
X = 부하 [MPa]
Y = 변형 [%]
iglidur® J350 플레인 베어링은 고하중 및 중간 하중에 적합합니다. 다이어그램. 03은 온도에 따른 변형을 보여줍니다. 단기 응력 하에서 재료의 거동이 여기에 나와 있습니다. 다른 주변 온도는 약 60MPa부터 눈에 띄게 나타납니다.
iglidur® J350 플레인 베어링은 회전 및 진동 어플리케이션 모두에서 저속 및 중간 속도에 매우 적합합니다. 그러나 마모율은 회전 용도에 훨씬 더 우수합니다. 선형 운동도 iglidur® J350으로 잘 지원할 수 있습니다.
| m/s | 회전 | 각도 | 리니어 |
|---|---|---|---|
| 영구적 | 1.3 | 1 | 4 |
| 단기 | 3 | 2.3 | 8 |
베어링 시스템의 온도 또한 베어링 마모에 영향을 미칩니다. iglidur® J350 베어링의 마모율은 고온에서 약간만 변화합니다. 경우에 따라 +100°C에서도 마모가 감소합니다. 140°C 이상의 온도에서는 추가적인 보호가 필요합니다.
| iglidur® J350 | 적용 온도 |
|---|---|
| 최소 | -100°C |
| 최고 장기 | +180°C |
| 최고, 단기 | +220 °C |
| 추가 축 방향 안전 장치 | +140°C |

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰 계수 μ
강철에 대한 건식 작동 시 iglidur® J350의 마찰 계수는 매우 우수한 범위입니다. 더 높은 슬라이딩 속도에서는 크게 감소합니다. 이는 높은 슬라이딩 속도로 연속 작동하는 어플리케이션에서 플레인 베어링의 수명에 도움이 됩니다. 다이어그램. 04는 이 관계를 보여줍니다. 특히 2MPa 이상의 하중에서 iglidur® J350 플레인 베어링은 회전 어플리케이션에서 다른 베어링보다 확실히 우수합니다.
강철에 대한 iglidur® J350의 마찰 계수(Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | 건조 | 그리스 | 오일 | 수분 |
|---|---|---|---|---|
| 마찰 계수 μ | 0,1-0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

그림 06: 샤프트 표면의 함수로서의 마찰 계수(Cf53 샤프트)
X = 웨이브 거칠기 Ra [μm]
Y = 마찰 계수 μ
그림 06과 07은 다양한 샤프트 재질을 사용한 테스트 결과의 확장을 보여줍니다.iglidur® J350 베어링은 모든 슬라이딩 파트너에 적합하지만, 테스트의 마모 데이터를 보면 한 쌍이 두드러집니다: iglidur® J350과 304 SS 비교.까다로운 샤프트 파트너인 스테인리스강(304 SS)에 적합하고 최고의 마모율을 달성하는 베어링 소재는 많지 않으며, 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 샤프트에서도 우수한 마모 결과가 나타납니다.여기에 제시된 테스트 결과에 염두에 두고 있는 샤프트 소재가 포함되지 않은 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
iglidur® J350 플레인 베어링은 희석된 산과 알칼리, 알코올, 세척제 및 윤활제에 대한 내성이 있습니다. iglidur® J350은 에스테르, 케톤, 염소화 수소, 방향족 및 극성이 높은 용매에 대한 내성이 있습니다.
+ 내성 0 조건부 내성 - 내성 없음
| 중간 | 내성 |
|---|---|
| 알코올 | + |
| 탄화수소 | + up to 0 |
| 그리스, 무첨가제 오일 | + |
| 연료 | + |
| 약산 | + |
| 강산 | + up to 0 |
| 희석 알칼리성 | + |
| 강알칼리성 | + |
iglidur® J350으로 제작된 베어링은 최대 2 - 10² Gy의 방사선 강도에 대한 내방사선성이 있습니다.
iglidur® J350 플레인 베어링은 자외선에 대한 내성이 제한적입니다.
진공 상태에서 iglidur® J350 플레인 베어링은 매우 적은 범위에서만 가스를 제거합니다. 건식 베어링의 경우 진공에서 사용이 가능합니다.
iglidur® J350 일반 베어링은 전기 절연성이 있습니다.
| 전기적 특성 | |
|---|---|
| 특정 전이 저항 | > 1013 Ωcm |
| 표면 저항 | > 1010 Ω |
iglidur® J350의 수분 흡수율은 낮으며 표준 플레인 베어링을 사용할 때 무시할 수 있습니다. 완전히 포화 상태에서도 iglidur® J350은 1.6% 이하의 수분을 흡수합니다.
| 최대 흡습률 | |
|---|---|
| 23°C/50% r. 습도에서 | 0.3% 중량 |
| 최대 수분흡수율 | 1.6% 중량 |
iglidur® J350 플레인 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)가 있는 샤프트용 표준 베어링입니다. 이 베어링은 H7 공차 마운팅에 압입되도록 설계되었습니다. 공칭 치수의 마운팅에 설치한 후 F10 공차를 가진 베어링의 내경은 자동으로 조정됩니다. 특정 치수의 경우 벽 두께에 따라 허용 오차가 이보다 달라집니다(제품 범위 참조).
| 직경 d1 [mm] | 샤프트 h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | 하우징 H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 최대 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 ~ 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 ~ 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 ~ 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 ~ 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 ~ 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 ~ 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간